No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución PMI120-F90-IU-IO-V15
No disponible para compra
No disponible para compra

Sistema de medición de posición inductivo PMI120-F90-C-IO-V15

PMI120-F90-C-IO-V15
  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • Rango de medición 0 ... 120 mm
  • Rango de medición parametrizable
  • Salida de tensión o corriente analógica, programable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI120-F90-C-IO-V15

Datos generales
Función del elemento de conmutaciónSalida de tensión o corriente analógica, programable
Distancia del objeto0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm
Rango de medición0 ... 120 mm
Rango de linealidad1 ... 119 mm
Datos característicos
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada)
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidaden el rango de medición: ± 0,8 mm
en el rango de linearidad: ± 0,4 mm
Repetibilidad± 0,1 mm
Resolución50 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd271 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED S3Actuador en el rango de medición analógico configurado
LED STATUSPantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador)
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x200401 (2098177)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Gama de valores0000h ... 9600h
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso: 16 bits
Salida de datos de proceso: ninguno
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Salida analógica
Tipo de salidaSalida de corriente 4-20 mA Salida de tensión 0 - 5 V CC 0 ... 10 V DC , parametrizable
Resistencia de cargasalida de corriente: ≤ 400 Ω
salida de tensión: ≥ 1000 Ω
Protección contra cortocircuitosalida de tensión: límite de corriente
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Material
CarcasaPBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa113 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura23 mm
Longitud135,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI120-F90-C-IO-V15

Product Documentation: PMI120-F90-C-IO-V15

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Homologaciones: PMI120-F90-C-IO-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB

Software: PMI120-F90-C-IO-V15

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: PMI120-F90-C-IO-V15

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa
Escuadra de montaje para la fijación de sensores tipo F90, Material: Laton, cincadofa