No disponible para compra
No disponible para compra

Sistema de medición de posición inductivo PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D
  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • Rango de medición 0 ... 40 mm
  • Rango de medición parametrizable
  • Salida de tensión o corriente analógica, programable
  • 2 salidas de contrafase
  • Puntos de conmutación programables mediante IO-Link

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Datos generales
Función del elemento de conmutaciónSalida de tensión o corriente analógica, programable
2 salidas conmutadas, programables
Distancia del objeto0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm
Rango de medición0 ... 40 mm
Rango de linealidad1 ... 39 mm
Datos característicos
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V cuando la tensión de salida analógica está parametrizada)
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidaden el rango de medición: ± 0,8 mm
en el rango de linearidad: ± 0,4 mm
Repetibilidad± 0,1 mm
Resolución50 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd382 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED S1Estado de conmutación salida de conmutación 1
LED S2Estado de conmutación salida de conmutación 2
LED S3Actuador en el rango de medición analógico configurado
LED STATUSPantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador)
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x200204 (2097668)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Gama de valores0000h ... 3200h
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso: 16 bits
Salida de datos de proceso: ninguno
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas push-pull (pueden parametrizarse), a prueba de cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad, a prueba de sobrecargas
Corriente de trabajo≤ 100 mA / Salida
Intervalo de conmutación± 1 mm
Histéresis de conmutación0,2 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Salida analógica
Tipo de salida1 salida de corriente: 4 ... 20 mA o 1 salida de tensión: 0 ... 10 V , parametrizable
Resistencia de cargasalida de corriente: ≤ 400 Ω
salida de tensión: ≥ 1000 Ω
Protección contra cortocircuitosalida de tensión: límite de corriente
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Material
CarcasaPBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa56 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura23 mm
Longitud60,3 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Nivel de protección del equipoGc (nA) , CC
Nivel de protección del equipo Gc (nA)
Protección contra ignición"n"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 15 CERT 3754 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
modo operativo 1
con UBmax = 30 V y máximo 2 salidas de conmutación con cada ILmáx =100 mA y
1 salida analógica con IAmáx = 20 mA o UAmáx = 10 V : 30 °C (86 °F)
modo operativo 2
con UBmax = 30 V y
máximo 1 salida de conmutación con cada ILmáx =100 mA : 50 °C (122 °F)
Nivel de protección del equipo Dc
Protección contra igniciónProtección por carcasa "tc"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 15 CERT 3774 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
EstándaresEN 60079-0:2012/A11+2013 , EN 60079-31:2014
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
modo operativo 1
con UBmax = 30 V y máximo 2 salidas de conmutación con cada ILmáx =100 mA y
1 salida analógica con IAmáx = 20 mA o UAmáx = 10 V : 30 °C (86 °F)
modo operativo 2
con UBmax = 30 V y
máximo 1 salida de conmutación con cada ILmáx =100 mA : 50 °C (122 °F)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Product Documentation: PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF170 KB

Design / Simulation: PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP402 KB

Homologaciones: PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB

Software: PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: PMI40-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa
Escuadra de montaje para la fijación de sensores tipo F90, Material: Laton, cincadofa