PROFIBUS PA

PROFIBUS PA forma parte de la popular familia de protocolos PROFIBUS. Los formatos de datos son los mismos que en PROFIBUS DP, lo que facilita la integración de dispositivos en ambas redes de forma transparente y sin problemas.

PROFIBUS PA es un bus de campo conforme a la norma IEC 61158-2 y suministra alimentación y transmite datos por vía digital entre los sistemas host, como el DCS o PLC, y la instrumentación de campo. La información de estado y los comandos de control se transmiten digitalmente entre el maestro y hasta 31 participantes conectados al mismo cable. PROFIBUS es mucho más que un simple control de procesos. La configuración remota, la gestión de activos y el mantenimiento proactivo son posibles gracias a PROFIBUS.

FieldConnex® es el sistema adecuado para la integración de datos PROFIBUS PA y en el componente maestro DP. Con un diseño sencillo, los componentes fiables ofrecen facilidad de uso y durabilidad. Los conceptos de protección contra explosiones hacen que esta tecnología sea la opción por excelencia para la instalación, la puesta en marcha y el funcionamiento fiables.

PROFIBUS International es el órgano rector, publica directrices y definiciones, y garantiza la interoperabilidad de los dispositivos. Están representados todos los sectores como operadores de plantas, proveedores, contratistas y proveedores de DCS.


Desde las decisiones a la planificación, instalación y puesta en marcha, hasta el funcionamiento y mantenimiento: descubra cómo sacar el máximo partido de su infraestructura de bus de campo…