Acoplador de segmentos y fuentes de alimentación

La similitud de PROFIBUS DP y PROFIBUS PA inspiró a los desarrolladores de Pepperl+Fuchs a crear acopladores de segmentos transparentes.

Los acopladores de segmentos no necesitan configuración y son transparentes: El acoplador de segmentos "mostrará" los dispositivos conectados a la red PA como si fueran dispositivos de campo DP. La velocidad de comunicación en el lado PA es independiente del lado DP. Los dispositivos PA están configurados como componentes maestros de Clase I y Clase II como instrumentos DP. Los dispositivos PA solo "ven" el maestro PA del acoplador de segmentos, que simula el maestro DP.

Los telegramas de datos y la fuente de alimentación se transmiten a través del mismo cable al dispositivo de campo. Los componentes de la fuente de alimentación del acoplador de segmentos transmiten la alimentación al cable. Están certificados para instalaciones de Zona 2. Las diferentes tensiones y niveles de corriente de alimentación de hasta 500 mA le ofrecen la opción de protección contra explosiones aplicable:

  • Troncal de alta potencia
  • FISCO
  • Entity

Los acopladores de segmentos de Pepperl+Fuchs cuentan siempre con generación de impedancia pasiva. Esta impedancia evita que la señal del bus de campo se cortocircuite por la baja resistencia interna de la fuente de alimentación. El diseño pasivo utiliza resistencias e inductancias que proporcionan fiabilidad y disponibilidad para su aplicación.

Las versiones de hub de alimentación del acoplador de segmentos se basan en placas base, con redundancia opcional tanto para el módulo de alimentación, como para los componentes de la pasarela. Conectan hasta cuatro segmentos independientes a un maestro DP. Los modelos básicos acoplan segmentos PA individuales al DP y proporcionan alimentación al segmento. Todos los componentes se alojan en una carcasa pequeña.


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.