Relés de conductividad

Elige tu producto

Producto


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entrada de detección de nivel, Rango ajustable: 5 kΩ ... 150 kΩ, Salida de contacto de relé, Control Mínimo/Máximo, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Señal: Resistencia, Tipo: 1 x Relé (contacto de conmutación)pa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Señal: Resistenciapa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Señal: Resistenciapa


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Señal: Resistenciapa


Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Señal: Resistenciapa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 115 V de CA, Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz, Señal: Resistenciapa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 230 V CA, Entrada de detección de nivel, Rango ajustable: 1 kΩ ... 30 kΩ, Salida de contacto de relé, Control Mínimo/Máximo, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Señal: Resistencia, Tipo: 1 x Relé (contacto de conmutación)pa

Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 230 V CA, Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz, Señal: Resistencia, Supervisión de fallos de conducciónpa

Divisor de señal de 2 canales, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de detección de nivel, Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ, Salida de contacto de relé, Retardo ajustable hasta 10 s, Control Mínimo/Máximo, Supervisión de fallos de conducción, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Medición de la conductividad, Control mín./máx., Retardo, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Señal: Resistencia, Supervisión de fallos de conducciónpa
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.