Conmutadores de valor límite

Elige tu producto

Producto


Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entrada de corriente y tensión, 2 salidas de contacto de relé, Alarma máx./mín. programable, Configurable mediante interruptores DIP y potenciómetro, Bloques de terminales con zócalos de prueba, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Conectores hembra de prueba, Alarma programable alta/baja, Tensión de medición: 20 ... 30 V CC, Señal: 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 0/1 ... 5 Vpa