No disponible para compra
No disponible para compra

Equipos manuales de lectura OHV100-F222-R2

OHV100-F222-R2
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Doble lente para un amplio rango de lectura
  • Puede leer superficies reflectantes
  • Programable con JavaScript
  • Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
  • Grado de protección IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OHV100-F222-R2

Descripción del producto
Lector portátil para todos los códigos 1D y 2D comunes
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (rot)
Códigos legiblesCódigos 1D: Codabar, código 11, código 32, código 39, código 93, código 128, IATA 2 de 5, entrelazado 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Códigos 1D apilados: GS1 compuesto, MicroPDF, PDF417
Códigos 2D: código Aztec, código 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, código QR
Códigos postales: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, código KIX, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, etiquetas UPU ID
Distancia de lectura40 ... 310 mm dependiendo del tipo de código
Campo de lecturamáx. 190 mm x 290 mm
Tamaño de módulomin. 0,1 mm
Límite de luz extraña96890 Lux
Velocidad del objetoEl paro
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS
Cantidad de pixels1280 x 960
Imágensin retardo , activación manual
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED verde: Lectura de portadatos
Datos eléctricos
Alimentaciónsobre Cable
Interfaz
FísicoUSB 2.0 , RS-232    
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Aviso de perturbaciónEN 55022:2006
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 % no condensado
Resistencia a choque e impactoResiste varias caídas en superficie de cemento desde una altura de 1,8 m/6 ft
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP54
ConexiónSystemstecker für Anschlusskabel
Material
CarcasaPlástico
Masa110 g
Dimensiones70 mm x 50 mm x 140 mm (L x A x H)
Altura140 mm
Anchura50 mm
Longitud70 mm
Información general
Volumen de suministroEquipos manuales de lectura

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV100-F222-R2

Función

El OHV100 es un lector portátil compacto capaz de leer los códigos 1D y 2D más habituales. Una nueva tecnología para evitar el brillo permite al dispositivo leer códigos con precisión incluso en superficies altamente reflectantes. Gracias a su lente doble patentada y a su resolución de 1,2 millones de píxeles, puede leer tanto códigos grandes como pequeños desde un gran intervalo de distancias. Una proyección del objetivo en diferentes colores facilita la visualización del código correspondiente. La información viene en forma de una señal visual o acústica o de una vibración.

Con el software Vision Configurator, se pueden crear grupos de reglas para aplicar formato a resultados de lectura sin necesidad de un largo trabajo de programación. Esto facilita la integración en los sistemas ERP. Los datos se transfieren mediante USB o RS-232, dependiendo de qué cable de conexión se seleccione. Gracias a su carcasa resistente y su nivel de protección IP54, este lector portátil es ideal para aplicaciones industriales exigentes.

Informative Literature: OHV100-F222-R2

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Optical Identification Using Handhelds in Electronics ProductionENGPDF169 KB

Product Documentation: OHV100-F222-R2

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF2670 KB
Manuales
ManualENGPDF7817 KB

Software: OHV100-F222-R2

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Productos asociados: OHV100-F222-R2

Accesorios
Software operativo para sensores con cámarafa
Tope para OHV100-F222-R2fa
Cable adaptador, RJ-50 a USBfa
Cable adaptador, RJ-50 a RS 232fa
Cable adaptador, RJ-50 a D-Sub 25fa
Cable adaptador, M12, 8 pines a RS 232fa
Pasarela PROFINET para terminal portátil OHVfa
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.