Sistema-SC

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente, Salida 0/4 mA ... 20 mA, Precisión 0,1 %, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Comunicación HART, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Dispositivo en campo: transmisor de 2 hilos, Dispositivo de campo [2]: Transmisor de 3 hilos, Dispositivo de campo [3]: Fuente de corrientepa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Transmisores de 2 y tres hilos de entrada y fuentes de corriente de 2 hilos, Salida de corriente y tensión, Precisión 0,1 %, Configurable mediante interruptores DIP, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Dispositivo en campo: transmisor de 2 hilos, Dispositivo de campo [2]: Transmisor de 3 hilospa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Entrada de corriente y tensión, Salida de corriente y tensión, Precisión 0,1 %, Configurable mediante interruptores DIP, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Señal: 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 0/2 ... 10 V, Señal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Señal [2]: 1 x 0/2 ... 10 V, Configuración: mediante interruptores DIPpa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Entrada bipolar de corriente y tensión, Salida bipolar de corriente y tensión, Precisión 0,1 %, Configurable mediante interruptores DIP y potenciómetro, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Señal: 0/2 ... 10 mA, Señal [2]: 0/4 ... 20 mA, Señal [5]: 0/1 ... 5 V, Señal [7]: 0/2 ... 10 V, Supervisión de fallos de conducciónpa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Transmisores de entrada de 2 hilos, Salida doble 0/4 mA ... 20 mA, Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Precisión 0,1 %, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Dispositivo en campo: transmisor de 2 hilos, Señal: 0/4 ... 20 mA, Señal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Función del divisor (1 entrada y varias salidas)pa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Transmisores de entrada de 2 hilos, Entrada de corriente y tensión, Salida doble de 0/4 mA a 20 mA, 0/1 V a 5 V o 0/2 V a 10 V, Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Precisión 0,1 %, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Dispositivo en campo: transmisor de 2 hilos, Señal: 0/4 ... 20 mApa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Entrada para sensores de 2 o 3 hilos o fuentes de alimentación de CA/CC, Salida de contacto de relé, Función del temporizador, Configurable mediante interruptores DIP, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Función del tiempo, Tipo de señal: Entrada binaria, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Dispositivo en campo: Sensor NAMUR, Dispositivo de campo [2]: contacto sin tensiónpa

Acondicionador de señal de 1 canal, Alimentación de 24 V CC, Entrada de mV, potenciómetro, RTD o termopar, Entrada para termistor PTC, Salida de corriente y tensión, Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor, Precisión 0,1 %, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 16,8 ... 31,2 V CC, Tipo: Conexión de 2 hilos, Tipo [2]: Conexión de 3 hilos, Tipo [3]: Conexión de 4 hilospa

Acondicionador de señal de 1 canal, Lado de campo alimentado por bucle, Entrada/salida de corriente de 0/4 mA a 20 mA, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 1 canal, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 2,2 ... 30 V CC , alimentado por bucle, Señal: 0/4 ... 20 mA, Señal: 1 x 0/4 ... 20 mApa

Divisor de señal de 2 canales, Lado de campo alimentado por bucle, Entrada/salida de corriente de 0/4 mA a 20 mA, Precisión 0,1 %, Seguro ctra. inversión polaridad, Conexión a través de terminales con tornillos, Cantidad de canales: 2 canales, Tipo de señal: Entrada analógica, Tensión de medición: 2,2 ... 30 V CC , alimentado por bucle, Señal: 0/4 ... 20 mA, Señal: 2 x 0/4 ... 20 mApa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados