Sistema de acondicionamiento de señal

Los acondicionadores de señal de sistema SC están diseñados especialmente para aplicaciones de uso general y garantizan una comunicación de procesos absolutamente fiable. La línea de acondicionador de señal se caracteriza por un aislamiento de alta calidad, un intervalo de temperatura ampliado y un diseño de carcasa extremadamente compacto.

El sistema SC ofrece potentes módulos para señales de medición analógicas y digitales, desde el amplificador de aislamiento al convertidor de temperatura altamente funcional y hasta el amplificador de conmutación. La correspondencia entre accesorios permite llevar a cabo la alimentación, la instalación y la configuración de los acondicionadores de señal de manera fácil y rápida.

El sistema SC combina en una familia de productos las características más potentes de varios dispositivos comparables.


Aspectos destacados de los acondicionadores de señal de sistema SC

  • Montaje rápido y sencillo
  • Reducción del cableado gracias al bus de alimentación
  • Necesidad mínima de espacio gracias al tamaño del módulo, de 6 mm de ancho y 97 de alto
  • Rango de temperatura ampliado de -25 °C a +70 °C
  • Máxima protección para personas y equipos gracias a los aisladores galvánicos de alta calidad, con una tensión de funcionamiento de 300 V, y de prueba de 3 kV
  • Diseño optimizado de la carcasa para una sencilla manipulación