Encoders absolutos monovuelta

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto

Construcción muy pequeña, Interfaz analógica, Resolución general de 13 bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resistencia climática, Tipo de carcasa: 36 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: CANopen, Modo de detección: Exploración magnética, Modo de entrada: límite inferior de rango de medición, Tipo de salida: salida de corriente analógicafa

SSI-Interface, Eje hueco insertable, Resolución: 12 bits, monovuelta; 12 bits, multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSIfa

SSI-Interface, Eje hueco insertable, Resolución: 12 bits, monovuelta; 12 bits, multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, EtherNet/IP, 13 bit Singleturn, Brida de sujeción, Compatible con controles Rockwell, Allen Bradley y Schneider, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: EtherNet/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: EtherNet/IP, Físico: Ethernetfa

YY: Conector 9416L con asignación especial, Y: Alimentación 5 V CC, 14 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: SSI, Tipo de Interfaz: SSIfa

Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: PROFINET, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Función de ajuste punto cero, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa

Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, 16 Bit Unavuelta, Encoder rotativo Hardware, Transferencia de datos hasta 2 MBaudios, Desacoplamientos ópticos RS Interface 422, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: SSI, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incremental, Modo de entrada: Selección del sentido de contaje (A/D)fa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados