No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder giratorio absoluto ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD
  • Eje macizo
  • Comunicación a través de MODBUS RTU
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Datos característicos de seguridad funcional
Duración de servicio (TM)20 a
L1055 E+8 revoluciones Con carga axial/radial sobre el eje de 40/110 N
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Corriente en vacíotip. 150 mA
Consumo de potenciaaprox. 1 W
Retardo a la disponibilidad< 1 s
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Interfaz
Tipo de InterfazMODBUS RTU
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit , Ajuste de fábrica: 13 Bit
Multivueltahasta 12 Bit , Ajuste de fábrica: 15 Bit
Resolución totalhasta 31 Bit , Ajuste de fábrica: 25 Bit
Cuadencia de la transferenciaAjuste de fábrica 19,2 kBit/s
ajustable : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 256000 Bit/s
Ajuste de direcciónnúmero de nodo ajustable, predeterminado de fábrica 127
Tiempo del ciclo< 50 µs
Conformidad con la normativaRS 485
Conexión
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, de 10 a 1000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Material
CarcasaAcero, niquelado , pintado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 300 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia50 gcm2
Momento de arranque< 3 Ncm a 20 °C
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N
Ajustes de fábrica
Preajuste

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58IL-S10CA5-1516B30-RBD

Función

Los encoders de la serie ENA58IL cuentan con una alta precisión y muestreo magnético interno.

Este encoder giratorio absoluto multivuelta transmite un valor de posición que se corresponde con el ajuste del eje a través de la interfaz MODBUS RTU.

Los valores de posición se transfieren en formato de serie a través de un bus de 2 hilos (RS 485).