Encoder giratorio absoluto ENA58PL-R***-CANopen redundant

ENA58PL-R***-CANopen redundant
  • Eje hueco insertable
  • Resolución total de hasta 30 bits
  • Interfaz CANopen redundante
  • Muestreo redundante fotoeléctrico y magnético independiente
  • Opción de conexión redundante con 2 conectores
  • Alta resolución y precisión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ENA58PL-R***-CANopen redundant

Datos generales
Modo de detecciónmuestreo fotoeléctrico y magnético
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de prestaciones (PL)Apto para PL d; ambos canales del encoder deben conectarse a un PLC de seguridad y evaluarse allí.
CategoríaApto para cat. 3; ambos canales del encoder deben conectarse a un PLC de seguridad y evaluarse allí.
MTTF100 a a 40 °C (según la norma EN ISO 13849-1)
Duración de servicio (TM)10 a
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC (con aislamiento galvánico)
Consumo de potencia≤ 3,7 W
Retardo a la disponibilidad< 250 ms
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Interfaz
Tipo de InterfazCANopen
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
Cuadencia de la transferenciamín. 20 kBit/s , máx. 1 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 1 ms
Conformidad con la normativaDSP 406
Conexión
Conector1 conector macho M12, 5 pines, codificación A (con conexión tipo BD)
1 conector macho M12, 5 pines, codificación A y 1 conector hembra M12, 5 pines, codificación A (con conexión tipo BN)
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65 o IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2, sin condensación de humedad
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, de 10 a 1000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Material
CarcasaAcero, niquelado , pintado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 300 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia50 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial24 N
Radial198 N
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axial± Estática 0,3 mm
Distancia radial± Estática 0,5 mm
Dimensiones
Diámetro58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Función

El encoder absoluto está equipado con un muestreo óptico y magnético independiente.

Opcionalmente, hay disponibles versiones con un conector combinado o salidas de conector independientes para cada tecnología de muestreo.

La redundancia del encoder absoluto lo hace idóneo para aplicaciones de seguridad. La interfaz de bus CAN integrada es compatible con todas las funciones CANopen.

Por lo tanto, los modos siguientes se pueden programar como activados o desactivados:

  • Modo de sondeo

  • Modo cíclico

  • Modo de sincronización

Informative Literature: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Precise Positioning in Filling PlantsENGPDF225 KB
Application Report - Synchronous Roller Movement in Printing PressesENGPDF198 KB

Product Documentation: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual Absolute Rotary Eencoder with redundant CANopen InterfaceENGPDF2967 KB

Homologaciones: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7243AALLPDF326 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7159ALLPDF248 KB

Productos asociados: ENA58PL-R***-CANopen redundant

Accesorios
Juego de cables de bus hembra DeviceNet/CANOpen con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR negro, 4 hilos, pares trenzados, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, para uso en exterioresfa
Juego de cables de bus hembra DeviceNet/CANOpen con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR negro, 4 hilos, pares trenzados, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, para uso en exterioresfa
Juego de cables de bus hembra DeviceNet/CANOpen con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR negro, 4 hilos, pares trenzados, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre, para uso en exterioresfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 15 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 14 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 12 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 10 mmfa