Encoder giratorio absoluto ENA36HT-S***-IO-Link

ENA36HT-S***-IO-Link
  • Encoder absoluto de la innovadora Pure Line
  • Eje macizo
  • Alta resistencia climática
  • Resistencia mecánica elevada
  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Apto para la monitorización del estado
  • Rango de medición, sentido de giro y señales de conmutación programables
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión
  • LED de estado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ENA36HT-S***-IO-Link

Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoCodificador giratorio absoluto de servicio pesado como línea pura
Variable medidaposición
Temperatura
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd480 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
L1010 E+8 revoluciones Con carga axial/radial sobre el eje de 20/40 N
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED STATUSLED verde
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 50 mA
Consumo de potenciaaprox. 1,5 W
Retardo a la disponibilidad< 1 s
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit parametrizable
Multivueltahasta 15 Bit parametrizable
Resolución totalhasta 31 Bit parametrizable
Datos de procesoEntrada 12 Byte
- valor de medición 4 Byte
- resolución 16 Bit
- valor de medición auxiliar 4 Byte
- señales de conmutación 2 Bit
- señales de diagnóstico 2 Bit
- datos de estado
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo500901 (0x5245185), 500902 (0x5245186)
Cuadencia de la transferenciaCOM3 (230,4 kbit/s)
Tiempo de ciclo mínimo1,5 ms
Admisión de modo SIOno
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Conexión
ConectorConec. macho M12, 5 polos , Código A
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP68, IP69
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, de 10 a 1000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Material
CarcasaAcero, recubierto de polvo
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 150 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia< 30 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial180 N
Radial180 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENA36HT-S***-IO-Link

Función

Los codificadores absolutos de servicio pesado con IO Link son codificadores de alta precisión con muestreo magnético interno.

La interfaz IO Link integrada ofrece una adaptación óptima a diferentes aplicaciones mediante la parametrización, así como la transferencia de datos de proceso y el monitoreo de condiciones.

Product Documentation: ENA36HT-S***-IO-Link

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Leaflet UL / Beipackzettel ULALLPDF127 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF256 KB
Parameter Information
IODD for ENA36HT-S*9-00* seriesENGPDF308 KB
IODD for ENA36HT-S*9-15* seriesENGPDF311 KB

Homologaciones: ENA36HT-S***-IO-Link

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-7249ALLPDF142 KB
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7522ALLPDF236 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7523ALLPDF318 KB

Productos asociados: ENA36HT-S***-IO-Link

Accesorios

Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa