Encoder absoluto monovuelta ESS58-PN

ESS58-PN
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • PROFINET IRT
  • 16 Bit Unavuelta
  • Eje hueco insertable
  • Looping a través de la Ethernet debido a un switch integrado de 2 puertos (IRT-capable)
  • Dirección IP reseteable
  • Sin interruptor DIP para ajuste de dirección
  • Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo
  • LED de estado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ESS58-PN

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd130 a
Duración de servicio (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Consumo de potenciamáx. 4 W
Linearidad± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Interfaz
Tipo de InterfazPROFINET IO
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 16 Bit
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Tiempo del ciclo≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT)
Conexión
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529,
Parte de ondas: IP64 (sin anillo-retén)/IP66 (con anillo-retén)
Parte de carcasa: IP65
Modelo de acero inoxidable: completo IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Brida: Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Onda: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 360 g (combinación 1)
aprox. 910 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 1,8 Nm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axialestático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm
Distancia radialestático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm
Dimensiones
Longitud95 mm
Diámetro59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ESS58-PN

Función

Además de los encoders con CANopen, DeviceNet, PROFIBUS y AS-Interface, hemos ampliado nuestra gama de encoders absolutos compatibles con bus con el modelo ESS58 para Ethernet.

Los encoders absolutos proporcionan un valor de paso absoluto para cada ajuste de ángulo. Este dispositivo cuenta con una resolución máxima básica de 65 536 pasos por revolución (16 bits).

La interfaz Ethernet de este encoder absoluto utiliza el protocolo Profinet. El servidor web integrado incluye applets Java, lo que permite la parametrización completa del encoder a través de cualquier navegador web. Además de las diversas funciones como el ajuste de la resolución, los servicios de correo electrónico o el cambio de la dirección IP, entre otras, se pueden seleccionar los siguientes modos de funcionamiento:

  • Modo de sondeo

  • Modo cíclico

  • Modo de cambio de estado

El encoder absoluto se monta directamente en el eje de la aplicación, sin ningún acoplamiento. Un bloqueo impide que el encoder absoluto gire.

Product Documentation: ESS58-PN

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1622 KB
Manuales
Manual absolute rotary encoder with PROFINET interfaceENGPDF4604 KB

Design / Simulation: ESS58-PN

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP219 KB

Homologaciones: ESS58-PN

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3630ALLPDF76 KB

Software: ESS58-PN

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
GSDML file ProfiNet encoders / GSDML-Datei ProfiNet-Drehgeber11/2016ZIP10 KB

Productos asociados: ESS58-PN

Accesorios
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 15 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 14 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 12 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 10 mmfa