Encoder absoluto monovuelta DSS58

DSS58
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 16 Bit Unavuelta
  • Interface Device-Net desacoplado galvánicamente
  • Eje hueco insertable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DSS58

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 230 mA a 10 V CC
max. 100 mA a 24 V CC
Retardo a la disponibilidad< 250 ms
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Interfaz
Tipo de InterfazDeviceNet
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 16 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 0,5 MBit/s
Conexión
Compartimento de terminalesen cubierta movible
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
IP66 (con anillo de retención)
Control climáticoDIN EN 60068-2-30 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 550 g (combinación 1)
aprox. 1100 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 1,8 Nm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axialestático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm
Distancia radialestático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm
Dimensiones
Longitud87 mm
Diámetro59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: DSS58

Función

Además de los encoders con CANopen, PROFIBUS y AS-Interface, hemos ampliado nuestra gama de encoders absolutos compatibles con bus con el modelo DSS58 para DeviceNet.

Los encoders absolutos proporcionan un valor de paso absoluto para cada ajuste de ángulo. Todos estos valores se representan con muestras de códigos en uno o varios discos de códigos. Los discos de códigos se examinan mediante un LED de infrarrojos y se detecta la muestra de bits obtenida mediante una matriz óptica. Sus señales se amplifican electrónicamente y se reenvían a la interfaz para su procesamiento.

El encoder absoluto cuenta con una resolución básica máxima de 65 536 pasos por revolución (16 bits).

La interfaz de bus CAN integrada del encoder absoluto es compatible con todas las funciones DeviceNet. Los siguientes modos de funcionamiento se pueden programar y activar o desactivar de forma selectiva:

  • Modo de sondeo

  • Modo cíclico

  • Modo de cambio de estado

El encoder absoluto se monta directamente en el eje de la aplicación, sin ningún acoplamiento. Un bloqueo impide que el encoder absoluto gire.

Product Documentation: DSS58

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual DeviceNet encodersENGPDF2204 KB

Design / Simulation: DSS58

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP160 KB

Homologaciones: DSS58

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
US CA ULCoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013ALLPDF280 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2627AALLPDF75 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7151ALLPDF246 KB

Software: DSS58

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
EDS file encoders Dxx58, DVx14 / EDS-Datei Drehgeber Dxx58, DVx1404/2012ZIP16 KB

Productos asociados: DSS58

Accesorios
Cubierta de bus con conectores M12x1 para las series de encoders Pxx58, Dxx58 y Cxx58fa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 15 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 14 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 12 mmfa
Juego de accesorios para encoder giratorio absoluto con ∅ 58 y eje semihueco de 10 mmfa