Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta con salida incremental (sen/cos) | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
MTTFd | 1000 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 4,6 E-10 | |
L10 | 70 E+9 a 1,5 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 99,7 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 25 % | |
Corriente en vacío | máx. 100 mA | |
Retardo a la disponibilidad | < 250 ms | |
Código de salida | Código Gray | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende) | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | SSI + pista incremental (sen/cos) | |
Tiempo "flip-flop" monoestable | ≤ 15 µs | |
Resolución | ||
Monovuelta | 13 Bit | |
Resolución total | 13 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 500 kBit/s | |
Conformidad con la normativa | RS 422 | |
Entrada 1 | ||
Modo de entrada | Selección del sentido de contaje (A/D) | |
Tensión de la señal | ||
High | 4,5 ... 24 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Corriente de entrada | < 6 mA | |
Retardo a la activación | < 20 ms | |
Entrada 2 | ||
Modo de entrada | PRESET 1 | |
Tensión de la señal | ||
High | 4,5 ... 24 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Corriente de entrada | < 6 mA | |
Duración de la señal | min. 10 ms | |
Retardo a la activación | < 20 ms | |
Salida | ||
Tipo de salida | Seno/Coseno | |
Impulsos | 2048 | |
Amplitud | 1 Vss ± 10 % | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 10 mA , protegido contra cortocircuito limitador (no contra Ub), protegido contra la inversión de la polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz (3 dB Límite) | |
Conexión | ||
Conector | tipo 9416L (M23), 12 polos | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP65 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Comprobación de la niebla salina | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | |
Aviso de perturbación | DIN EN 61000-6-4 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Seguridad funcional | IEC/EN 61508:2010 EN 62061/A2:2015 EN 61326-3-1:2008 EN 61800-5-2:2016 Apto hasta SIL 2, PL d, consulte el folleto. |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización TÜV | Cert. n.º Z10 17 03 68273 002 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Aluminio 3.2315 | |
Brida | Aluminio 3.2315 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
Masa | aprox. 220 g | |
Velocidad de rotación | máx. 10 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 80 gcm2 | |
Momento de arranque | < 10 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Distancia radial | máx. 0,04 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 52 mm | |
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Este encoder sinusoidal/cosinusoidal monovuelta transmite un valor de posición correspondiente al ajuste del eje a través de la interfaz SSI (interfaz serie síncrona). Además de los valores de posición, también se transmiten señales incrementales sinusoidales/cosinusoidales. De esta manera, se asegura el control de, por ejemplo, un motor.
El módulo de control envía un conjunto de datos temporales al encoder para obtener los datos de posición. A continuación, el encoder envía los datos de posición sincronizados con los ciclos del módulo de control.
Es posible seleccionar los elementos siguientes con entradas de función:
la dirección de recuento y
la función de ajuste a cero (valor de preajuste)
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1306 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 146 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3264 | ALL | 49 KB |