Encoder absoluto multivuelta EVM58N-032IZR0BY-1213:01

EVM58N-032IZR0BY-1213:01
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • 25 Bit Multivuelta
  • Brida de sujeción
  • Compatible con controles Rockwell, Allen Bradley y Schneider
  • Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo
  • Funcionalidad de ejes circulares
  • LED de estado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  EVM58N-032IZR0BY-1213:01

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Consumo de potenciamáx. 4 W
Linearidad± 0,5 LSB (12 Bit)
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Interfaz
Tipo de InterfazEtherNet/IP
Resolución
Monovuelta13 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total25 Bit
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Conexión
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529,
Parte de ondas: IP64
Parte de carcasa: IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 370 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N
Dimensiones
Longitud87,75 mm
Diámetro59 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: EVM58N-032IZR0BY-1213:01