Principio de medición

Los conmutadores flotantes se utilizan para la detección simple de un nivel de umbral en un líquido. Debido a la mayor densidad del líquido, el conmutador flotante permanece en la superficie del líquido. El conmutador flotante se sujeta con su propio cable a un nivel apropiado para la aplicación. El movimiento de hundimiento y elevación del flotador activa el conmutador. El elemento de conmutación utilizado en el interior del cuerpo del flotador puede ser un sensor inductivo o un micro conmutador.


Modo de funcionamiento

El interruptor flotante consiste en un cuerpo flotante con un elemento conmutador interno y un cable de conexión. El elemento conmutador se activa cada vez que sobrepasa la horizontal en cualquier dirección. Disponemos de los siguientes elementos de conmutación libres de mercurio:

  • Iniciadores
  • Esfera de conmutación pequeña con detección de la posición inductiva
  • Microconmutadores con esfera de conmutación