Sensores Ethernet

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 150 m, luz infrarroja, velocidad de transferencia de 100 MBit/s, conector M12, Independiente de protocolos, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK, etc., Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Display en fila para fuerza de señalesfa


Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 300 m, luz infrarroja, velocidad de transferencia de 100 MBit/s, conector M12, Independiente de protocolos, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK, etc., Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Display en fila para fuerza de señalesfa


Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 150 m, luz roja, velocidad de transferencia de 100 MBit/s, conector M12, Independiente de protocolos, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK, etc., Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Display en fila para fuerza de señalesfa


Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 300 m, luz roja, velocidad de datos de 100 MBit/s, conector M12, Independiente de protocolos, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK, etc., Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Display en fila para fuerza de señalesfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , EtherNet/IP, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., El interruptor integrado, Recorrido hasta 10 Kmfa


Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., El interruptor integrado, Distancia transversal hasta 100 km , Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa


Módulo de interfaz WCS con interfaz PROFINET, Hasta 4 cabezas de lectura conectables, Montaje sobre raíl simétrico DIN, El interruptor integrado, Interface Ethernet con PROFINETfa


PROFINET-Interface, Portador de posición absoluta, sin contacto, Detección automática de ensuciamiento, Indicación de la posición y la velocidadfa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.