IO-Link allana el camino para la interconexión digital


IO-Link permite una perfecta comunicación y transferencia de datos digitales desde el nivel de control hasta el nivel de sensor. Con IO-Link, se puede aprovechar todo el potencial de los dispositivos inteligentes, para allanar el camino hacia la adopción de Industria 4.0 en el campo de la tecnología de la automatización. La interfaz estandarizada a nivel global aporta valor en todas las etapas, desde el diseño de la planta hasta la instalación, pasando por el funcionamiento y el mantenimiento, por lo que favorece una reducción sostenible de los costes y aumenta la eficiencia.

Los archivos de descripción del dispositivo de formato estandarizado (IODD) y la parametrización mediante herramientas de software garantizan una configuración e integración prácticas de los sensores y actuadores IO-Link. Una gestión de parámetros inteligente y transparente aumenta la flexibilidad para la aplicación y minimiza el tiempo de inactividad. Los parámetros se pueden ajustar de forma rápida y sencilla, incluso durante los cambios de producción complejos y los cambios por lotes. Con la transparencia como elemento diferenciador y que caracteriza también al sensor, los usuarios pueden acceder a toda una serie de opciones de parametrización y funciones de diagnóstico del dispositivo, lo que les permite llevar a cabo un mantenimiento predictivo.

Pepperl+Fuchs le ofrece una solución de sistema IO-Link integral, que incluye una amplia gama de sensores IO-Link, así como un maestro IO-Link. Esta combinación facilita una comunicación fluida entre los dispositivos IO-Link utilizados sobre el terreno y los sistemas empleados para las tareas de gestión y control. Al tratarse de un estándar de comunicación, IO-Link reduce la multitud de interfaces y, por extensión, también el número de entradas de control necesarias. A largo plazo, se recortan los costes administrativos y de planificación a la vez que se aumenta la flexibilidad.

Prepare su planta para el futuro, benefíciese del intercambio transparente de datos a nivel de campo y reduzca los costes de manera sostenible a todos los niveles. Dado que IO-Link es un estándar internacional (IEC 61131-9), su inversión está protegida a largo plazo.



Kit de inicio de IIoT

Conecte sus sensores de la fábrica a la nube e inicie la transformación digital con los nuevos kits de inicio de IIoT.

Descarga gratuita: Documento técnico sobre protocolos de comunicación basados en TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito en formato PDF compara los diferentes protocolos de comunicación basados ​​en TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que se han abierto camino y se consideran los habilitadores de IIoT e Industria 4.0. Descárguelo ahora de forma gratuita.

Soluciones de sistemas IO-Link de Pepperl+Fuchs

IO-Link, una interfaz abierta estandarizada internacionalmente y compatible con varios proveedores, es una parte integral de las soluciones Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Más información sobre la tecnología de comunicación inteligente…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.