Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | X20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-) | |
Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
Caída de tensión | 0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Seguro | 4 A , en cada caso para 32 módulos | |
Pérdida de potencia | ≤ 500 mW , sin módulos | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Redundancia | ||
Alimentación | Redundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible. | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | bus de fallo (fallo) : X20: terminales 1, 2 |
|
Tipo de salida | contacto sin tensión | |
Comportamiento del interruptor | bus de fallo (fallo) - sin fallo: contacto de relé de la placa de indicación de fallos cerrado - fallo de alimentación: contacto de relé de la placa de indicación de fallos abierto - fallo en el módulo: contacto de relé de la placa de indicación de fallos abierto |
|
Cargando contacto | bus de fallo (fallo) : 30 V CC , 1 A , ver placa de indicación de fallos | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | ||
Lado de campo | Área peligrosa con riesgo de explosiones: terminales de conexión por tornillo enchufables , azul | |
Lado de control | Área peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector hembra ELCO, 56 pines | |
Alimentación | terminales de conexión por tornillo enchufables , negro | |
Salida de error | terminales de conexión por tornillo enchufables , negro | |
Sección transversal | terminales de conexión por tornillo: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |
Material | carcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio | |
Masa | aprox. 1470 g | |
Dimensiones | 432 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo | |
Altura | 200 mm | |
Anchura | 432 mm | |
Profundidad | 163 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 022 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Rango seguro | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0327 | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CES 06.0003 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La función de la placa de terminación y la distribución de pines del conector se corresponden exactamente con los requisitos del sistema Triconex.
La placa de terminación tiene un bus de fallo (Fault) que está disponible en los terminales redundantes. Los fallos en la fuente de alimentación y los fallos del módulo se indican a través de este bus de fallo. Las señales de fallo de varias placas de terminación se pueden conectar entre sí y se pueden controlar mediante una placa de indicación de fallo opcional. Las señales de fallo pasan a estar disponibles en el sistema de control como contacto sin tensión.
La placa de terminación se suministra con una resistente carcasa de plástico. Este diseño permite la instalación rápida y fiable en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a EN 60715 del armario de conmutación.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 140 KB | |
Brief Instructions | |||
Brief instructions | ENG | 3356 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 157 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0084 X | ALL | 1194 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 06.0003 | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322308004238 (Singapore) | ALL | 1842 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1) | CESI 06 ATEX 022 | ALL | 869 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20100930 | ALL | 478 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0632E | ALL | 50 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|