Placa de terminación HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1
  • Para 8 módulos
  • Alimentación de 24 V CC
  • Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO
  • Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules
  • Área segura: terminales tipo muelle, negros

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Alimentación
ConexiónX20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro2 A , en cada caso para 8 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Redundancia
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
Salida de mensaje de error
ConexiónX20: terminales 1, 2
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V DC, 1 A
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Señal LED (indicación de fallos), LED rojo
- LED parpadeando: fallo de la fuente de alimentación
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: 4 terminales de muelle por módulo , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: 4 terminales de muelle por módulo , negro
Alimentaciónterminales de muelle enchufables , negro
Salida de errorterminales de muelle enchufables , negro
Sección transversalterminales tipo muelle: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 390 g
Dimensiones108 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura200 mm
Anchura108 mm
Profundidad163 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 022
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0327
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0003
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210107
ECLASS 10.0.127210107
ECLASS 9.027210107
ECLASS 8.027210107
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Función

Esta placa de terminación tiene 8 ranuras de conexión. Se puede insertar cualquier módulo HiC en cualquiera de las ranuras, lo que permite realizar una mezcla de tipos de E/S en una placa de terminación.

La placa de terminación dispone de terminales de muelle fijos para áreas peligrosas y seguras, junto con un conector enchufable HART para la interconexión a una placa de comunicación HART independiente.

La información sobre falta de tensión de alimentación de los módulos de interfaz está disponible para el sistema como contacto sin tensión en los terminales de la fuente de alimentación redundante.

Las placas de terminación cuentan con una carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio de serie. Este diseño permite la instalación rápida y fiable en el armario, en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715.

Product Documentation: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Pinout TableENGPDF85 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF157 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Homologaciones: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0084 XALLPDF1194 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0003ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)CESI 06 ATEX 022ALLPDF869 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5881 (P508977)ALLPDF100 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0855ALLPDF869 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20100930ALLPDF478 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0611EALLPDF49 KB

Productos asociados: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Accesorios

4 x 8 canales, Alimentación de 24 V CC, Apto para comunicación HART, Conexiones RS 485 dobles, Se utiliza con las placas de terminación HiC, Indicador LED del estado de alimentación, División: 4 x 8pa

32-channel, 24 V DC supply, HART field device input (revision 5 to 7), RS-485 interface, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa

For HiC Termination Boards, 1 piece for 8-position Termination Board, 2 pieces for 16-position Termination Boardpa
Para compensación de unión fría de HiC2081, Para placas de terminación HiC, Paquete: 8 piezaspa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa