Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Dispositivo de lectura del alta velocidad estacionario para velocidades de código de hasta 20 m/s y 60 fps, Data Matrix ECC Código 200, dirección visual acodada, resolución VGA, Ethernet, RS 232 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de luz | LED integrado (rot) | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 2 | |
Longitudes de onda | 650 nm | |
Divergencia del haz | < 1,5 mrad | |
Potencia de salida óptica máxima | 0,5 mW | |
Simbologias | Data Matrix ECC 200 | |
Distancia de lectura | 60 mm | |
Profundidad de nitidez | ± 3 mm | |
Campo de lectura | 15 mm x 10 mm | |
Tamaño de módulo | min. 0,1 mm | |
Frecuencia de evaluación | máx. 60 Hz | |
Velocidad del objeto | Disparado max. 20 m/s | |
Data Matrix | ||
Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 48 x 48 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
|
Formato de datos | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646 | |
Capacidad de datos | 348 numérico, 259 ASCII, 172 Byte | |
Orientación | omnidirecctional | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CMOS , Global Shutter | |
Cantidad de pixels | 752 x 480 Pixel | |
Etapas de grises | 256 | |
Imágen | sin retardo , ha disparado programación o externamente | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | de pasa / no pasa de lectura | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV | |
Corriente en vacío | máx. 250 mA | |
Consumo de potencia | 6 W | |
Interfaz | ||
Físico | RS 232 | |
Protocolo l | ASCII | |
Cuadencia de la transferencia | 9600 ... 115200 Bit/s | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Interface 1 | ||
Tipo de Interfaz | Ethernet | |
Protocolo l | TCP/IP | |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Entrada | ||
Tensión de entrada | colocación externa 24 V ± 15% PELV | |
Cantidad/Tipo | 1 entrada de activador optional bis zu 4 Eingänge |
|
Corriente de entrada | aprox. 5 mA a 24 V CC | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | 2 Salidas electrónicas, PNP , desacoplado ópticamente hasta 4 salidas de forma opcional |
|
Tensión de conmutación | colocación externa 24 V ± 15 % PELV | |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida | |
Longitud del cable | máx. 30 m | |
Salida 1 | ||
Tipo de salida | Salida de Vídeo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp | |
Resolución | VGA, 800 x 600 Pixel | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva CEM 2004/108/CE | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 | |
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a la perturbación | EN 61326-1 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 | |
Grado de protección | EN 60529 | |
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Vídeo: hembrilla, 7 polos Alimentación/interfaces/entradas y salidas: Sub-D de 15 polos UNC LAN : RJ-45 conector hembra, 8 polos |
|
Material | ||
Carcasa | Fundición a presión de cinc, recubierta de polvo | |
Masa | aprox. 760 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 60 mm | |
Anchura | 60 mm | |
Profundidad | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - ODT-MAC40*-*-RD | ENG | 1022 KB | |
Manuales | |||
Manual ODT-MAC40*-*-RD | ENG | 4575 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1325 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|