Datos generales |
Tipo de luz | LED integrado (rot) |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 2 |
| Longitudes de onda | 650 nm |
| Divergencia del haz | < 1,5 mrad |
| Potencia de salida óptica máxima | 0,5 mW |
Simbologias | Maxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode |
Distancia de lectura | 60 mm |
Profundidad de nitidez | ± 5 mm |
Campo de lectura | 30 mm x 20 mm |
Frecuencia de evaluación | máx. 30 Hz |
Velocidad del objeto | Disparado max. 10 m/s |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
| Cantidad de pixels | 752 x 480 Pixel |
| Etapas de grises | 256 |
| Imágen | sin retardo , ha disparado programación o externamente |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación LED | de pasa / no pasa de lectura , , |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV |
Corriente en vacío | máx. 250 mA |
Consumo de potencia | 6 W |
Interfaz |
Físico | RS 232 |
Protocolo l | ASCII |
Cuadencia de la transferencia | 9600 ... 115200 Bit/s |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Interface 1 |
Tipo de Interfaz | Ethernet |
Protocolo l | TCP/IP |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Entrada |
Tensión de entrada | colocación externa 24 V ± 15% PELV |
Cantidad/Tipo | 1 entrada de activador optional bis zu 4 Eingänge |
Corriente de entrada | aprox. 5 mA a 24 V CC |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Salida |
Cantidad/Tipo | 2 Salidas electrónicas, PNP , desacoplado ópticamente |
Tensión de conmutación | colocación externa 24 V ± 15 % PELV |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Salida 1 |
Tipo de salida | Salida de Vídeo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp |
Resolución | VGA, 800 x 600 Pixel |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61326-1 |
| Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Vídeo: hembrilla, 7 polos Alimentación/interfaces/entradas y salidas: Sub-D de 15 polos UNC LAN : RJ-45 conector hembra, 8 polos |
Material | |
| Carcasa | Fundición a presión de cinc, recubierta de polvo |
Masa | aprox. 760 g |
Dimensiones | |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Profundidad | 120 mm |