Dispositivo de lectura fijo ODT-MAC400-ND-RD-MC

ODT-MAC400-ND-RD-MC
  • 30 lecturas por segundo
  • Salida VGA
  • Sencillo enfoque con punteros láser
  • Memoria integrada de imágenes de error
  • 10 m/s de velocidad de movimiento

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ODT-MAC400-ND-RD-MC

Descripción del producto
Dispositivo de lectura multicódigo fijo para todos los códigos 1D 2D y farmacéuticos habituales con velocidades de 6 m/s, dirección visual acodada, resolución VGA, Ethernet, RS 232
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (rot)
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Potencia de salida óptica máxima0,5 mW
SimbologiasMaxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Distancia de lectura60 mm
Profundidad de nitidez± 5 mm
Campo de lectura30 mm x 20 mm
Frecuencia de evaluaciónmáx. 30 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 10 m/s
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
Elementos de indicación y manejo
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíomáx. 250 mA
Consumo de potencia6 W
Interfaz
FísicoRS 232
Protocolo lASCII
Cuadencia de la transferencia9600 ... 115200 Bit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Interface 1
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Entrada
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Cantidad/Tipo1 entrada de activador
optional bis zu 4 Eingänge
Corriente de entradaaprox. 5 mA a 24 V CC
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida
Cantidad/Tipo2 Salidas electrónicas, PNP , desacoplado ópticamente
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida 1
Tipo de salidaSalida de Vídeo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
ResoluciónVGA, 800 x 600 Pixel
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónVídeo: hembrilla, 7 polos
Alimentación/interfaces/entradas y salidas: Sub-D de 15 polos UNC
LAN : RJ-45 conector hembra, 8 polos
Material
CarcasaFundición a presión de cinc, recubierta de polvo
Masaaprox. 760 g
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura60 mm
Profundidad120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC400-ND-RD-MC

Product Documentation: ODT-MAC400-ND-RD-MC

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - ODT-MAC40*-*-*-MCENGPDF2581 KB
Manuales
Manual ODT-MAC400-*-MC/MAC401-*-MC/MAC403-*-MCENGPDF6115 KB

Design / Simulation: ODT-MAC400-ND-RD-MC

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1821 KB

Productos asociados: ODT-MAC400-ND-RD-MC

Accesorios
Network cable RJ-45, Category 5fa
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.