Dispositivo de lectura fijo ODT-MAC401-ND-WH-5601

ODT-MAC401-ND-WH-5601
  • hasta 60 lecturas por segundo
  • hasta 20 m/s de velocidad de movimiento
  • Lectura omnidireccional
  • Evaluación de hasta 256 niveles de valor de grises con umbral de valor de grises adaptivo
  • Salida VGA
  • Memoria integrada de imágenes de error

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ODT-MAC401-ND-WH-5601

Descripción del producto
Dispositivo de lectura del alta velocidad estacionario para velocidades de código de hasta 20 m/s y 60 fps, Data Matrix ECC Código 200, dirección visual acodada, resolución VGA, Ethernet, RS 232
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (blanco)
SimbologiasData Matrix ECC 200
Distancia de lectura60 mm
Profundidad de nitidez± 5 mm
Campo de lectura30 mm x 20 mm
Tamaño de módulomin. 0,2 mm
Frecuencia de evaluaciónmáx. 60 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 20 m/s
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 48 x 48
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Formato de datosASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646
Capacidad de datos348 numérico, 259 ASCII, 172 Byte
Orientaciónomnidirecctional
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
Elementos de indicación y manejo
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíomáx. 250 mA
Consumo de potencia6 W
Interfaz
FísicoRS 232
Protocolo lASCII
Cuadencia de la transferencia9600 ... 115200 Bit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Interface 1
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Entrada
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Cantidad/Tipo1 entrada de activador
optional bis zu 4 Eingänge
Corriente de entradaaprox. 5 mA a 24 V CC
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida
Cantidad/Tipo2 Salidas electrónicas, PNP , desacoplado ópticamente
hasta 4 salidas de forma opcional
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida 1
Tipo de salidaSalida de Vídeo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
ResoluciónVGA, 800 x 600 Pixel
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónVídeo: hembrilla, 7 polos
Alimentación/interfaces/entradas y salidas: Sub-D de 15 polos UNC
LAN : RJ-45 conector hembra, 8 polos
Material
CarcasaFundición a presión de cinc, recubierta de polvo
Masaaprox. 760 g
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura60 mm
Profundidad120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC401-ND-WH-5601

Design / Simulation: ODT-MAC401-ND-WH-5601

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1325 KB

Productos asociados: ODT-MAC401-ND-WH-5601

Accesorios
Network cable RJ-45, Category 5fa
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.