Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cinta de código Data Matrix |
Datos generales | ||
---|---|---|
Posición inicial | 410 m | |
Longitud | 20 m | |
Anchura | 25 mm (versión de 1 fila) | |
Diámetro exterior | máx. 180 mm (con longitud máxima de cinta de códigos de 100 m) |
|
Diámetro interno | 76 mm ( Mandril ) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Temperatura del montaje | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Resistencia a las influencias atmosféricas | Radiación ultravioleta Humedad Niebla salina (150 h / 5%) |
|
Resistencia química | Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles |
|
Datos mecánicos | ||
Robustez del material | 150 µm | |
Material | Poliester-Laminat | |
Superficie | Poliéster , mate | |
Masa | 6,3 g / m | |
Resistencia a la rotura | ≥ 150 N | |
Tolerancia de fabricación | ± 1 mm/m | |
Adhesivo | Adhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h | |
Fuerza adhesiva | Valores medios (FTM2) Aluminio : 24 N / 25 mm acero (inoxidable) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |