Código de barras metálico PXV000003M-AAMG30x500-000521

PXV000003M-AAMG30x500-000521
  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Resistencia mecánica elevada
  • Fácilmente intercambiable
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Códigos Data Matrix de 2 colores

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PXV000003M-AAMG30x500-000521

Descripción del producto
Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV
Datos generales
Longitud total3 m
Posición inicial521 m
Segmento de barra de códigos
Longitud nominal del segmento500 mm
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
Details: PXV000003M-AAMG30x500-000521

Función

Resistentes barras de códigos metálicas Data Matrix fabricadas en aluminio anodizado para su uso en el suelo en el guiado basado en cámaras. En función de la aplicación, las barras de códigos pueden pegarse directamente al suelo o en raíles de perfil de soporte especiales. Las barras de códigos están disponibles en longitudes modulares de 100, 200 y 500 mm.

Product Documentation: PXV000003M-AAMG30x500-000521

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation InstructionsENGPDF8470 KB

Productos asociados: PXV000003M-AAMG30x500-000521
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
Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevada, Fácilmente intercambiable, Muy resistente a los productos químicosfa
Especificaciones
Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevada, Fácilmente intercambiable, Muy resistente a los productos químicos, Códigos Data Matrix de 2 coloresfa
Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.