Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Códigos de barras metálicos DataMatrix para posicionar cabezales de lectura safePXV y safePGV |
Datos generales | ||
---|---|---|
Longitud total | 2 m | |
Posición inicial | 524 m | |
Segmento de barra de códigos | ||
Longitud nominal del segmento | 500 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Temperatura del montaje | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Resistencia a las influencias atmosféricas | Radiación ultravioleta Humedad |
|
Resistencia química | Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles |
|
Datos mecánicos | ||
Robustez del material | 1 mm | |
Material | Aluminio | |
Tipo de montaje | adhesivo | |
Masa | 83 g / m | |
Tolerancia de fabricación | ± 1 mm/m |
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
Resistentes barras de códigos metálicas Data Matrix fabricadas en aluminio anodizado para su uso en el suelo en el guiado basado en cámaras. En función de la aplicación, las barras de códigos pueden pegarse directamente al suelo o en raíles de perfil de soporte especiales. Las barras de códigos están disponibles en longitudes modulares de 100, 200 y 500 mm.