Cinta de reparación PCV-CR40

PCV-CR40
  • Resistencia química elevada
  • Poco peso
  • Montaje autoadhesivo
  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Resistencia mecánica elevada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PCV-CR40

Descripción del producto
Cinta de reparación codificada para sistemas de PCV
Datos generales
descripciónTira para reparar un rollo de tira adhesiva de códigos defectuoso
Longitud1000 mm
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Temperatura del montaje10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Niebla salina (150 h / 5%)
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Datos mecánicos
Robustez del material150 µm
MaterialPoliester-Laminat
SuperficiePoliéster , mate
Masa6,3 g / m
Resistencia a la rotura≥ 150 N
AdhesivoAdhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h
Fuerza adhesivaValores medios (FTM2)
Aluminio : 24 N / 25 mm
acero (inoxidable) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV-CR40

Productos asociados: PCV-CR40

Componentes del sistema adecuados

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.fa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Distancia transversal hasta 100 km , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., PROFINET-Interface, El interruptor integradofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Luz infrarrojafa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Luz infrarrojafa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SSI-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Yfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 524 mfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 524 mfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Luz infrarrojafa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Luz infrarrojafa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.fa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , RS 485-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.fa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFIBUS-Interfacefa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFIBUS-Interfacefa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFINET-Interface, El interruptor integradofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, El interruptor integrado, EtherNet/IPfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, El interruptor integrado, EtherNet/IPfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, El interruptor integrado, EtherNet/IPfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFIBUS-Interfacefa
Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.