Cable de conexión, blindado V19-W-2M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

V19-W-2M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y
  • Blindaje de muelle irisado
  • Carcasa metálica
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • Resistor de terminación de bus

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V19-W-2M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

Descripción del producto
Cable de conexión, de M12 a SUB-D, cable de poliuretano, 8 clavijas, blindado
Datos generales
Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2angulado
Rosca 2Sub-D
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 1,5 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte, pines
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP20 (Conector Sub-D)
IP67 (hembrilla M12)
Material
ContactosCuZn
Ni/Au
Superficie de contactoAu
PinzaFundición de cinc, niquelado
Plástico metalizado
CablePUR
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm
Radio de flexiónCable, móvil: 60 mm,
Cable, fijo: 30 mm
Colorgris
Hilos8 x 0,25 mm2
Montaje de escalera19 x 0,127 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
Longitud2 m
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2 / 94 V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-W-2M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.