Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, de M12 a SUB-D, cable de poliuretano, 8 clavijas, blindado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 8 + blindaje | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | angulado | |
Rosca 2 | Sub-D | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 30 V CA/CC | |
Tensión de prueba | > 1500 V eff CA | |
Corriente de trabajo | máx. 1,5 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte, pines | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP20 (Conector Sub-D) IP67 (hembrilla M12) |
|
Material | ||
Contactos | CuZn Ni/Au |
|
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | Fundición de cinc, niquelado Plástico metalizado |
|
Cable | PUR | |
Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 6 mm | |
Radio de flexión | Cable, móvil: 60 mm, Cable, fijo: 30 mm |
|
Color | gris | |
Hilos | 8 x 0,25 mm2 | |
Montaje de escalera | 19 x 0,127 mm ∅ | |
Blindaje | Trenzado 85 % revestimiento | |
Longitud | 3 m | |
Masa | 205 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | 94 HB | |
Carcasa | 94 V-2 / 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |