Banda de código PGV000005M-CA25-000035

PGV000005M-CA25-000035
  • Resistencia química elevada
  • Poco peso
  • Montaje autoadhesivo
  • Gran resistencia a temperaturas extremas
  • Resistencia mecánica elevada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PGV000005M-CA25-000035

Descripción del producto
Cinta de código Data Matrix
Datos generales
Posición inicial35 m
Longitud5 m
Anchura25 mm (versión de 1 fila)
Diámetro exteriormáx. 180 mm
(con longitud máxima de cinta de códigos de 100 m)
Diámetro interno76 mm ( Mandril )
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura del montaje10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Niebla salina (150 h / 5%)
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Datos mecánicos
Robustez del material150 µm
MaterialPoliester-Laminat
SuperficiePoliéster , mate
Masa6,3 g / m
Resistencia a la rotura≥ 150 N
Tolerancia de fabricación± 1 mm/m
AdhesivoAdhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h
Fuerza adhesivaValores medios (FTM2)
Aluminio : 24 N / 25 mm
acero (inoxidable) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
NotaLongitud máx. de cinta de códigos de 100 m por rollo

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV000005M-CA25-000035

Productos asociados: PGV000005M-CA25-000035

Accesorios
Lámina de protección para cinta de código PGV, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Lámina de protección para cinta de código PGV, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Especificaciones
Cinta de código Data Matrix, Resistencia química elevada, Poco peso, Montaje autoadhesivo, Gran resistencia a temperaturas extremas, Resistencia mecánica elevadafa
Sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV

Por primera vez, los nuevos sistemas de posicionamiento absoluto safePXV y safePGV alcanzan el nivel de seguridad SIL 3/PL e con un único sensor…

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.