Inductieve sensoren zijn beschikbaar in verschillende versies. Afhankelijk van de toepassing, kunnen verschillende soorten uitgangen, aansluitingen, materiaaluitvoeringen of ontwerpen vereist zijn om een efficiënte werking te garanderen.
Elk sensoruitgangstype bevestigt of het gaat om een binaire sensor met twee gedefinieerde standen, analoge uitgangswaarden of een gegevensoverdragende sensor.
Inductieve sensoren kunnen op verschillende manieren in systemen worden geïntegreerd. De verschillende sensoruitvoeringen met vaste kabels met of zonder plugs of met verbindingsstekkers zijn als standaard verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.
Bij de selectie van een sensor, speelt het behuizingsmateriaal een belangrijke rol aangezien dit geschikt moet zijn voor de omgevingsomstandigheden van de specifieke toepassing. Dit is de enige manier waarop de betrouwbare werking van machineparken en bedrijfsinstallaties kan worden gegarandeerd.
Inductieve sensoren zijn beschikbaar in verschillende behuizingsontwerpen om aan de eisen van verschillende gebruiksdoeleinden en installatiemogelijkheden te voldoen. Cilindrische en kubische modellen zijn het meest gebruikelijk.
Sommige sensoren beschikken over speciale features die hen geschikt maken voor gebruik in speciale toepassingen.