Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Sensoren met Relaiscontactuitgang

Sensoren met Relaiscontactuitgang


Sommige sensoren beschikken over relaiscontactuitgangen. De maximale schakelstroom en het elektrisch schema kunnen worden teruggevonden in de technische gegevensfiche van de respectievelijke sensor.

De informatie over de mechanische levensduur is van bijzondere interesse bij deze sensorversie. Deze verwijst naar het aantal schakelcycli van het onbelaste relaiscontact. Deze waarde wordt ook bereikt bij lage elektrische contactbelasting. De waarde wordt verlaagd tot de ingestelde waarde van het elektrisch uithoudingsvermogen bij nominale belasting van de contacten. De levensduur verwijst naar MTBF-waarden of gemiddelde tijdsduur tussen storingen (MTBF = Mean Operating Time between Failures).


Toepassing

Sensoren met relaiscontactuitgang worden ingezet wanneer hoge belastingsstromen vereist zijn en/of wanneer galvanische scheiding tussen het sensorcircuit en het belastingsstroomcircuit vereist is. Gezien relaiscontacten altijd vergezeld gaan van bewegende massa’s, is de maximale schakelfrequentie beperkt tot enkele schakelcycli per seconde. Dit beperkt het gebruik van sensoren met relaiscontacten tot meer statische toepassingen.

Sensoraansluiting—Voorbeeld

Versies

Sensoren met relaiscontactuitgang zijn herkenbaar aan de letter “R” in het derde lid van hun Pepperl+Fuchs-codering.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Neem een kijkje in het assortiment inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs.