Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Aansluitingsmethodes


Inductieve sensoren kunnen op verschillende manieren in systemen worden geïntegreerd. De verschillende sensoruitvoeringen met vaste kabels met of zonder plugs of met verbindingsstekkers zijn als standaard verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.


Klemmendoos

Sensoren van dit type beschikken over een aangewezen vak binnen de sensorbehuizing voor de elektrische verbinding van de sensor met de installatie. Deze klemmendoos laat gebruikers toe de verbindingskabel van hun keuze te gebruiken. Dit is vooral een voordeel in toepassingen waar uv-bestendigheid of bestendigheid tegen chemische stoffen een eis is. Bovendien zijn gebruikers niet gebonden aan vaste kabellengtes, en biedt de klemmendoos een bijkomende beveiliging tegen ongeoorloofde manipulaties in vergelijking met versies voorzien van connectoren.

In de typecodering worden Pepperl+Fuchs’ inductieve sensoren met klemmendozen soms aangeduid met de letters "KK" in het tweede lid van de code.

Vaste kabel met of zonder verbindingsstekker

Sensoren van dit type beschikken over een vaste kabel die vooraf kan worden samengesteld of over een vaste kabel met een typische stekker of connector voor industriële automatiseringstoepassingen. Sensoren met een vaste kabel zijn vaak een goedkopere optie omdat ze geen bijkomende kabel met vrouwelijke stekker aan één uiteinde nodig hebben, en het aantal aansluitpunten tot een minimum beperken. Aansluiting op speciale connectoren is mogelijk, afhankelijk van de toepassingsvereisten (bijv. automotive industrie).

Sensoren met vaste kabels en connector verschaffen informatie over de kabellengte en het type van connector in hun typecode, bijv.: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1, enz.

Connectoren voor Gegevensoverdracht

Inductieve sensoren zijn verkrijgbaar met een standaard selectie aan connectoren voor industriële automatiseringsdoeleinden, inclusief M8 en M12, 1/2” en 7/8”. Bij het vervangen van de sensor hoeft de bekabeling niet volledig te worden veranderd. Dit voorkomt eventuele fouten bij het maken van nieuwe verbindingen in de klemmendoos. Standaardkabels met een vrouwelijke stekker aan één uiteinde maken deel uit van Pepperl+Fuchs’ accessoireportfolio.

Inductieve sensoren met deze verbindingsopties vertonen één van de volgende aanduidingen aan het einde van hun typecode: V1, V3, V5, V13, V16, V18.

Andere Verbindingen

Naast andere versies, zijn ook bijv. FASTON®-connectoren of sensoren met soldeerverbindingen beschikbaar.

Elektrische Uitvoeringen en Basisschakelschema’s

De onderstaande tabel geeft u een overzicht van standaard inductieve sensoren op basis van de elektrische uitvoering, het sensortype, de typische gegevens en het basisschakelschema.


Gelijkstroomspanning 10 V tot 60 V
Sensortype
  • 2-draads
  • Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Standaardtype
  • Bescherming tegen polariteitsomkering
  • Met kortsluitingsbeveiliging
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2

NO-contact of NC-contact

Bijvoorbeeld: NO-contact Z/Z0

Typische gegevens
  • Basismodellen 5 V/4 mA tot 100 mA
  • Standaardmodellen 4 V/2 mA tot 200 mA
  • Lekstroom 0,7 mA/0,5 mA
Basismodellen 10 V tot 30 V, 100 mA
Standaardmodellen 10 V tot 60 V, 200 mA
Sensortype
  • 3-draads
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Met kortsluitingsbeveiliging
  • Bescherming tegen polariteitsomkering
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2
NO-contact of NC-contact
Bijvoorbeeld: NO-contact E/E0
Basisschakelschema
 
Typische gegevens
  • Spanningsval 2,5 V
  • Lekstroom 0,3 mA
  • Bedrijfsspanning 0 mA tot 200 mA
  • Nullaststroom 20 mA

 

Sensortype
  • 4-draads
  • A, A2
  • Met kortsluitingsbeveiliging
  • Bescherming tegen polariteitsomkering
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2
NC-contact en NO-contact
Bijvoorbeeld: NC-contact en NO-contact A2
Typische gegevens
  • Spanningsval 2,5 V
  • Lekstroom 0,3 mA
  • Bedrijfsspanning 0 mA tot 200 mA
  • Nullaststroom 20 mA
Wisselstroomspanning 20 V tot 250 V
SensortypeWS, WÖ, W, W4
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2
NC-contact en NO-contact
Bijvoorbeeld: NC-contact WÖ/UÖ
Typische gegevens
  • Spanningsval "ON": 6 V
  • Lekstroom 1 mA
  • Bedrijfsspanning 5 mA tot 500 mA
Universele stroom 20 V tot 250 V AC, 45 Hz tot 65 Hz, 30 V tot 300 V DC
SensortypeUS, UÖ
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2

NC-contact en NO-contact

Bijvoorbeeld: NC-contact WÖ/UÖ

Typische gegevens
  • Spanningsval "ON": 5 V
  • Lekstroom 1,5 mA
  • Bedrijfsspanning 5 mA > 500 mA
Gelijkstroomspanning 8 V DC
Sensortype
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2
NC-contact of NO-contact
Bijvoorbeeld: NC-contact N/N0 of SN
Typische gegevens
  • Nominale spanning 8 V
  • Uitgangsstroom
    < 1 mA aangedreven
    > 3 mA niet-aangedreven

Sensortypes: Draadkleuren en Stekkertoekenning Conform EN 60947-5-2

Hieronder vindt u een overzicht van de pintoewijzing en draadkleuren van de inductieve sensoren.

De pinout-nummers komen overeen met de nummers van de pinnen op de verbindingsstekkers. Dit geldt niet voor benaderingssensoren voor wisselstroom (AC) en voor die met 8 mm stekkers met 3 pinnen.

Schakelaars zonder isolatie vereisen een beschermende aardgeleider voor spanningen hoger dan 50 VAC en 120 VDC.

2 AC-verbindingen
FunctieNO- of maakcontact
Verbinding/draadkleur./.
Gebruik eender welke kleur behalve geel/groen of geel.
Zorg ervoor dat beide draden dezelfde kleur hebben,
Pinout3 | 4
V1 verbindingsstekker
V13 verbindingsstekker
V3 verbindingsstekker

 

2 DC-verbindingen—Vrije polariteit
FunctieNC- of verbreekcontact
Verbinding/draadkleur+ | -
./.
Pinout1 | 2
V1 verbindingsstekker
V13 verbindingsstekker

 

2 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieNO- of breekcontact
Verbinding/draadkleur+ | -
Bruin (BN) | Blauw (BU)
Pinout1 | 4
V1 verbindingsstekker
V3 verbindingsstekker

 

2 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieNC- of breekcontact
Verbinding/draadkleur+ | -
Bruin (BN) | Blauw (BU)
Pinout1 | 2
V1 verbindingsstekker

 

3 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieNO- of verbreekcontact
Verbinding/draadkleur+ | - | uitgang
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK)
Pinout1 | 3 | 4
V1 verbindingsstekker

 

FunctieNC- of verbreekcontact
Verbinding/draadkleur+ | - | uitgang
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK)
Pinout1 | 3 | 2
V1 verbindingsstekker
V3 verbindingsstekker
4 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieWisselcontact (open/gesloten)
Verbinding/draadkleur+ | - | NO-contactuitgang | NC-contactuitgang
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) | Wit (WH)
Pinout1 | 3 | 4 | 2
V1 verbindingsstekker
2 DC- en NAMUR-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieNO-contact en NC-contact
Verbinding/draadkleurKanaal 1+ | Kanaal 1- | Kanaal 2+ | Kanaal 2- | Klep + | Klep -
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Wit (WH) | Zwart (BK) | Rood (RD) | Geel (YE)
Pinout1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
V1 verbindingsstekker
V16 verbindingsstekker
V18 verbindingsstekker
3 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieNO-contact en NC-contact
Verbinding/draadkleurVoeding + | Voeding - | Uitgangskanaal 1 | Uitgangskanaal 2
Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) | Wit (WH)
Pinout1 | 3 | 4
V1 verbindingsstekker

K1 = Kanaal 1
K2 = Kanaal 2

V18 verbindingsstekker

K1 = Kanaal 1
K2 = Kanaal 2


amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

Neem een kijkje in het assortiment inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs.