Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

4-Draadssensoren

4-Draadssensoren voor Gelijkstroomwerking


4-draadssensoren zijn benaderingssensoren van het type "E" (~3-draads). Deze sensoren beschikken echter over een normaal gesloten relaisuitgang (NC) en een normaal open relaisuitgang (NO). Het gebruik van deze sensoren kan het aantal sensorvarianten tot een minimum beperken en zo opslagkosten verlagen. Er moet slechts één sensortype in voorraad worden gehouden omdat dit zowel de NC- als NO-sensoren kan vervangen. Tot nu toe werd deze optie echter zelden in de praktijk gebruikt.


Voorbeeld Toepassingsdiagnose

Met dit soort 4-draadssensor zijn de uitgangssignalen van de twee schakeluitgangen altijd tegengesteld. Eén uitgang is actief, terwijl de andere inactief is. Dit betekent dat beide signalen tegelijk voor diagnostische doeleinden kunnen worden geëvalueerd. Beide uitgangssignalen nemen dezelfde stand aan in geval van een kabelbreuk, kortsluiting of stroomonderbreking. Deze stand signaleert onmiddellijk een defect. Het gebruik van deze sensoren verhoogt op deze manier de signaalveiligheid en installatiebeschikbaarheid.

Sensoraansluiting—Voorbeeld


Voorbeeld van een 4-draadssensor voor gelijkstroomwerking

Versies

Sensoren van dit type worden aangeduid met een –A in de Pepperl+Fuchs-codering.

Sensoren van dit type zijn beschikbaar in de volgende schakelfuncties:

  • NPN, normaal gesloten en normaal open (A of A0)
  • PNP, normaal gesloten en normaal open (A2)

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Neem een kijkje in het assortiment inductieve sensoren van Pepperl+Fuchs.