Verschillende scanprincipes kunnen worden gebruikt voor verschillende detectietaken. Het meest geschikte scanprincipe voor een specifieke toepassing wordt bepaald op basis van bepaalde overwegingen: Deze omvatten het materiaal waaruit het doelobject gemaakt is, de omgevingsomstandigheden en de afstand van waarop de detectie moet gebeuren.
Het gebruik van een capacitieve sensor wordt aangeraden wanneer het te scannen object vervaardigd is uit plastic, glas, hout, papier of een mineraal, of wanneer het om een olie, oplossing in water, granulaat of poeder gaat en de vereiste scanafstand niet meer dan een paar millimeter bedraagt.
Capacitieve sensoren detecteren zowel metaalhoudende als niet-metaalhoudende doelobjecten. Scanafstanden van 1 tot 50 mm behoren tot de mogelijkheden, maar worden o.a. bepaald door de afmetingen en samenstelling van het doelobject, de sensorafmetingen en de installatievoorwaarden.
Het sensortype biedt eveneens een "transparante detectiefunctie" voor het detecteren van korrels of oplossingen in water. Hierbij reageert de sensor op de inhoud van een dunwandige en niet-elektrisch geleidende tank of vat vervaardigd uit een materiaal zoals glas of kunststof. Deze functie wordt mogelijk gemaakt door de capacitieve invloeden van containerwand en vulmedium samen te voegen. Het gebruik van de capacitieve sensor als visualiseringsmiddel maakt een contactloze debiet- en niveaumeting van vloeistoffen en bulkmaterialen mogelijk.
Speciale technische eigenschappen van capacitieve sensoren:
Typische toepassingen omvatten:
Dankzij de indrukwekkende veelzijdigheid van het fysieke scanprincipe zijn er talrijke, verschillende ontwerpen en sensorversies in de handel beschikbaar om te voldoen aan specifieke toepassingsvereisten—zoals NAMUR-sensoren voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
Naargelang de toepassing, kunnen ook de volgende scanprincipes als alternatief worden ingezet:
Capacitieve sensoren werken contactloos. De sensoren detecteren voorwerpen binnen hun meet- of scanbereik met behulp van de interactie van het voorwerp met het wisselend elektrisch veld dat door de sensor wordt gegenereerd.
De kern van de capacitieve sensor bestaat uit een elektrode die een wisselend elektrisch veld opwekt aan het scanvlak. Het vaste voorwerp of de vloeistof in het meetbereik beïnvloedt het elektrisch potentiaal van het wisselend elektrisch veld, of doet de elektrische capaciteit toenemen. Deze verandering wordt aan de oscillator doorgegeven. Het signaalniveau in de oscillator verandert. Deze verandering in het signaalniveau wordt gemeten, vergeleken met de intern vastgelegde drempelwaarde, en schakelt de uitgangsfase voor binaire sensoren vervolgens via een Schmitt-trigger.
De eerste naderingssensor van industriële kwaliteit werd in 1958 door Walter Pepperl en Wilfried Gehl ontwikkeld en op de markt gebracht. In die tijd werd het ontwikkelingsproces aangedreven door BASF. BASF wou de mechanische schakelcontacten, gebruikt voor de detectie van goederen, vervangen door contactloze schakelsensoren die geen vonken veroorzaakten. Het doel was om explosiegevaar te beperken. Zelfs de eerste naderingssensor werd ontworpen om intrinsiekveilig te zijn in overeenstemming met de NAMUR-standaard.
Alle naderingssensoren van Pepperl+Fuchs werden - en worden nog steeds - ontwikkeld, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met IEC/EN 60947, de relevante norm voor "Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen—Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen—Naderingsschakelaars".
Voor Pepperl+Fuchs’ veiligheidssensoren is ook de relevante norm "Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen—Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen—Vereisten voor naderingsschakelaars met vastgelegd gedrag onder foutcondities (PDDB)" van kracht.
Alle capacitieve sensoren hebben hun eigen, typische technische kenmerken waarmee gebruikers bekend moeten zijn om een correcte werking in fabrieksinstallaties en toepassingen te garanderen.
De sensor schakelt op een bepaalde afstand van het standaard doelobject. Deze afstand wordt de "schakelafstand" genoemd. De schakelafstand is de belangrijkste karakteristiek van een capacitieve sensor.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.