In de praktijk kunnen de basiscircuits van een sensor in principe worden samengesteld met twee, drie of vier draden. Bij de aansluiting van deze sensoren moeten echter wel enkele standaardkarakteristieken in aanmerking worden genomen.
Capacitieve sensoren kunnen parallel met andere mechanische of elektronische schakelaars worden verbonden. Het onderstaande moet in acht worden genomen.
3-Draadssensoren
In principe kunnen capacitieve sensoren in 3-draadstechniek parallel aan mechanische schakelaars of andere sensoruitgangen worden aangesloten. Eén uitzondering hierop zijn sensoren met pull/pull-uitgang. Dit type sensor kan niet parallel worden aangesloten, noch op sensoren, noch op mechanische schakelaars.
2-Draadssensoren
Wanneer meerdere 2-draadssensoren parallel worden verbonden, vloeit de som van alle reststromen door de belasting en kan dit voorkomen dat de belasting zich uitschakelt. Dit beperkt het maximum aantal parallel geschakelde capacitieve sensoren in 2-draadstechniek.
Wanneer tweedraadssensoren parallel aan mechanische schakelaars worden aangesloten, kan de belasting voor een korte tijd worden uitgeschakeld.
3-Draadssensoren
Vanwege het tijdsinterval vóór de afzonderlijke sensoren beschikbaar zijn, neemt de reactietijd toe wanneer 3-draadssensoren in serie worden aangesloten. Bovendien is de voedingsspanning van navolgende sensoren altijd lager als gevolg van de spanningsval aan de sensoruitgangen wanneer 3-draadssensoren serieel zijn geschakeld. De seriële schakeling van een enkele 3-draadssensor met één of meer mechanische contacten is niet kritiek.
Opmerking
Wij raden in het algemeen aan dat capacitieve sensoren niet serieel worden geschakeld. De onderlinge verbinding van meerdere sensoren via logische modules is verkieslijk qua voorspelbaar gedrag en betrouwbare werking.
2-wire sensors are operated in series to the connected load. There are no separate connections for the load circuit and the voltage supply of a 2-wire sensor.
3-wire sensors are sourcing, type "PNP", or sinking, type "NPN", with separate connections for the power supply and for the output.
4-wire sensors are proximity sensors of sensor type "E" (~3-wire). The use of these sensors can keep the number of sensor variants to a minimum and thus reduce storage costs.