Capacitieve sensoren kunnen op verschillende manieren elektrisch op systemen worden aangesloten. De verschillende sensoruitvoeringen met vaste kabels met of zonder plugs of met verbindingsstekkers zijn als standaard verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.
Sensoren van dit type beschikken over een aangewezen zone binnen de sensorbehuizing voor de elektrische verbinding van de sensor met de installatie. Deze klemmendoos laat gebruikers toe de verbindingskabel van hun keuze te gebruiken. Dit is vooral een voordeel in toepassingen waar uv-bestendigheid of bestendigheid tegen chemische stoffen een eis is. Bovendien zijn gebruikers niet gebonden aan vast kabellengtes, en biedt de klemmendoos een bijkomende beveiliging tegen ongeoorloofde manipulaties in vergelijking met versies voorzien van connectoren.
In de typecodering worden Pepperl+Fuchs’ capacitieve sensoren met een klemmendoos soms aangeduid met de letters "KK" in het tweede lid van de code.
Sensoren van dit type beschikken over een vaste kabel die vooraf kan worden samengesteld of over een vaste kabel met een typische stekker of connector voor industriële automatiseringstoepassingen. Sensoren met een vaste kabel zijn vaak een goedkopere optie omdat ze geen bijkomende kabel met vrouwelijke stekker aan één uiteinde nodig hebben, en het aantal aansluitpunten tot een minimum beperken. Aansluiting op speciale connectoren is mogelijk, afhankelijk van de toepassingsvereisten (bijv. automotive industrie).
Sensoren met vaste kabels en connector verschaffen informatie over de kabellengte en het type van connector in hun typecode, bijv.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1, enz.
De onderstaande tabel geeft u een overzicht van standaard capacitieve sensoren op basis van elektrische uitvoering, sensortype, schakelvoorbeelden en typische gegevens.
Basismodellen 10 V tot 30 V, 100 mA Standaardserie 10 V tot 60 V, 200 mA | |
---|---|
Sensortype |
|
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2 | NC-contact en NO-contact Bijvoorbeeld: NO-contact E/E0 |
Basisschakelschema | ![]() |
![]() | |
Typische gegevens |
|
Sensortype |
|
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2 | NC-contact en NO-contact Bijvoorbeeld: NC-contact en NO-contact A2 |
Typische gegevens |
|
Wisselstroomspanning, 20 V tot 250 V | |
---|---|
Sensortype | WS, WÖ, W, W4 |
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2 | NC-contact en NO-contact Bijvoorbeeld: NC-contact WÖ/UÖ |
Typische gegevens |
|
Gelijkstroomspanning, 8 VDC | |
---|---|
Sensortype |
|
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2 | NC-contact of NO-contact Bijvoorbeeld: NC-contact N/N0 of SN |
Typische gegevens |
|
Hieronder vindt u een overzicht van de pintoewijzing en draadkleuren van de capacitieve sensoren.
De pinout-nummers komen overeen met de nummers van de pinnen op de verbindingsstekkers. Dit geldt niet voor benaderingssensoren voor wisselstroom (AC) en voor die met 8 mm stekkers met drie pinnen.
Schakelaars zonder isolatie vereisen een beschermende aardgeleider voor spanningen hoger dan 50 VAC en 120 VDC.
3 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen | ||
---|---|---|
Functie | NO-contact | |
Verbinding/draadkleuren | + | - | uitgang Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) | |
Pinout | 1 | 3 | 4 | |
V1 verbindingsstekker | ![]() | ![]() |
Functie | NC-contact | |
Verbinding/draadkleuren | + | - | uitgang | |
Pinout | 1 | 3 | 2 | |
V1 verbindingsstekker | ![]() | ![]() |
V3 verbindingsstekker | ![]() | ![]() |
4 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen | ||
---|---|---|
Functie | Wisselcontact (open/gesloten) | |
Verbinding/draadkleuren | + | - | NO-contactuitgang | NC-contactuitgang Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) | Wit (WH) | |
Pinout | 1 | 3 | 4 | 2 | |
V1 verbindingsstekker | ![]() | ![]() |
2 DC- en NAMUR-verbindingen—Polariteit in acht nemen | ||
---|---|---|
Functie | NO-contact en NC-contact | |
Verbinding/draadkleuren | Kanaal 1+ | Kanaal 1- | Kanaal 2+ | Kanaal 2- | Klep + | Klep - Bruin (BN) | Blauw (BU) | Wit (WH) | Zwart (BK) | Rood (RD) | Geel (YE) | |
Pinout | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
V1 verbindingsstekker | ![]() | ![]() |