Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Materiaaluitvoering


The outer material is a key factor when choosing a sensor, since it must be suitable for the application's ambient conditions. This is the only way to ensure reliable operation of machinery and plants. The following materials are used by Pepperl+Fuchs in manufacturing its sensors and the associated connection technology.


Sensormaterialen

Sensorbehuizing uit Messing

De meeste cilindervormige, capacitieve sensoren van Pepperl+Fuchs beschikken over messing vernikkelde behuizingshulzen. Messing vernikkelde sensorbehuizingen zijn kostenefficiënt en bieden dezelfde mechanische robuustheid als een metalen behuizing. De behuizingen zijn hierdoor veelzijdig inzetbaar en uitermate geschikt voor een brede waaier van toepassingen.

Typische toepassingen: alle toepassingen die geen specifieke chemische bestendigheid of hoge waterdichtheid vereisen.

Roestvrijstalen Sensorbehuizingen in Meerdere Legeringen

Sensoren met een roestvrijstalen behuizing zijn uitermate geschikt voor gebruik in agressieve omgevingsomstandigheden. Dit soort staal is roestvast, wat betekent dat deze behuizingen op ideale wijze beschermt zijn tegen roestvorming. Ze zijn dan ook ideaal voor zware industriële omgevingen. Als een laag-gelegeerd staal (1.4305 in de "GS"-codering) niet volstaat voor specifieke toepassingen, beschikt Pepperl+Fuchs eveneens over sensoren in hoger-gelegeerde, roestvrijstalen behuizingen (1.4404, typeaanduiding "GH").

Typische toepassingen: toepassingen die een hogere bescherming tegen roestvorming vereisen, zoals bijv. outdoortoepassingen. Roestvaste behuizingen kunnen echter ook worden ingezet wanneer sensoren in contact komen met agressieve stoffen of in toepassingen waar regelmatige schoonmaakcycli met hogedrukreinigers plaatsvinden.

Sensorbehuizing uit PTFE

Polytetrafluorethyleen (PTFE) staat voornamelijk bekend als antiaanbaklaag in braadpannen, maar wordt eveneens gebruikt in sensortechnologie—bijvoorbeeld in lastoepassingen. Lasparels die op sensoren met een PTFE-coating vallen, kunnen de plastic onderdelen ervan niet doen ontbranden of kunnen er zich niet aan vasthechten; de parels rollen namelijk gewoon van de sensorbehuizing af. Dit maakt de sensoren lasparelbestendig.

Typische toepassingen: detectietoepassingen in de carrosseriebouw in de nabijheid van lasrobots.

Sensorbehuizing uit PBT

Halfkristallijn, glasvezelversterkt polybutyleentereftalaat (PBT) heeft diverse eigenschappen die het een aantrekkelijke optie maken als materiaal voor sensorbehuizingen. PBT is geometrisch nauwkeurig, slijtvast, alsook hitte- en koudebestendig. PBT-behuizingen zijn ook bestand tegen koolwaterstoffen (bijv. trichloorethyleen), zuren (bijv. 28% zwavelzuur), zeewater en water verhit tot +70 °C.

Typische toepassingen: standaardtoepassingen in industriële omgevingen zonder speciale vereisten.

Sensorbehuizing uit PPS

Pepperl+Fuchs gebruikt het uitermate hittebestendige PPS (polyfenylsulfide) voor sensoren die worden ingezet bij omgevingstemperaturen tot +150 °C. Het kristallijne materiaal is vormstabiel tot +200 °C. De elektronica wordt vacuüm ingekapseld met giethars in sensoren met PPS-behuizing.

Typische toepassingen: gebruiksomgevingen met hoge omgevingstemperaturen

Sensorbehuizing uit Polyamide

Polyamiden zijn materialen met een hoge robuustheid, torsieweerstand en schokbestendigheid. Sensorbehuizingen vervaardigd uit dit materiaal bieden een uitstekende bescherming tegen verdunde logen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, benzine, alcoholen, esters, ketonen, vetten en oliën. Polyamiden zijn echter gevoelig voor sterke zuren.

Typische toepassingen: standaardtoepassingen in industriële omgevingen zonder speciale vereisten.


Materials for Cables and Lines

Standard Materials

PVC

Sheath material: polyvinylchloride (PVC)

Core insulation: polyvinylchloride (PVC)

Features:

  • Suitable for all standard requirements 
  • Excellent value/good cost-value benefit ratio
  • Very simple and good to process

Limitations:

  • Limited oil resistance
  • Non-halogen-free (harmful and toxic flue gases)
  • Increased torsional rigidity at low temperatures

 

PUR 

Sheath material: polyurethane (PUR)

Core insulation: polypropylene (PP)

Features:

  • High mechanical tensile strength 
  • High notch and cut resistance 
  • Abrasion and wear resistance
  • Resistance to many chemical substances
  • High resistance to mineral oils and fuels
  • Hydrolysis and microbial resistance (polyether-based)
  • Halogen-free
  • In black with excellent UV resistance
  • Low-temperature flexibility

Limitations:

  • More expensive than PVC
  • Cutting resistance makes further processing tough
  • Higher sheath pull-off force required than with PVC

Speciale Leidingsuitvoeringen verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs

PVC-U (UL-gecertificeerde component)

Kabels in beproefde PVC-kwaliteit voor standaard vereisten.

Kenmerken:

  • Certificaten: CE, UL/CSA
  • Vlamvertragend

Typische toepassingen: transport- en verpakkingsindustrie

PUR-U (UL-gecertificeerde component)

Een kabel in flexibele PUR-kwaliteit voor hoge cyclische buigbelastingen.

Kenmerken:

  • Geschikt voor transportbanden
  • Certificaten: CE, UL/CSA
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Bestand tegen hydrolyse

Typische toepassingen:transportbanden, machinewerktuigen, installatiebouw, verfprocessen, automotive industrie. Voornamelijk voor de Noord-Amerikaanse markt

PUR-A (Automotive)

PUR-A-kabels vormen een alternatief voor de bestraalde polyurethaankabels die in de automobielsector worden gebruikt. Bovendien kunnen PUR-U-kabels worden gerecycleerd en is het afvalverwerkingsproces heel eenvoudig.

Kenmerken:

  • Lasparelbestendig
  • Geschikt voor transportbanden
  • Certificaten: CE, UL/CSA
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Bestand tegen hydrolyse

Typische toepassingen: automotive industrie, lasprocessen, bedrijfsinstallaties in Noord-Amerika

PUR-A1 (Automotive)

PUR-kabels voor de automotive industrie.

Kenmerken:

  • Lasparelbestendig
  • Geschikt voor transportbanden
  • Certificaten: CE, UL/CSA
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Bestand tegen hydrolyse

Typische toepassing: automotive industrie (bijv. Volkswagen)

PUR-R (Robotica)

PUR-kabel, uitermate geschikt voor gebruik in roboticatoepassingen.

Kenmerken:

  • Zeer flexibel
  • Torsiebestendig
  • Geschikt voor transportbanden
  • Certificaten: CE, UL/CSA
  • Vlamvertragend
  • Bestand tegen hydrolyse
  • Bestand tegen zeewater
  • Oliebestendig

Typische toepassing: robotarmen

PUR-O (Outdoor)

Duurzame kabel voor uitdagende omgevingsomstandigheden in outdoortoepassingen.

Kenmerken:

  • UV-bestendig
  • Microbebestendig
  • Rookarm
  • Certificaten: CE, UL/CSA
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Bestand tegen hydrolyse
  • Bestand tegen zeewater
  • Oliebestendig

Typische toepassingen: mobile equipment, blootstelling aan hoge uv-straling, bijv. op zeeniveau of in hoge gebergten

PUR-O6

Kabel met goedkeuring voor spoorwegtoepassingen.

Kenmerken:

  • Goedgekeurd voor voertuiginterieurs.
  • Groot minimumtemperatuurbereik
  • Groot maximumtemperatuurbereik
  • Uiterst olie- en brandstofbestendig
  • Certificaat: CE
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Bestraalde moleculen

Typische toepassingen: spoorwegvoertuigen, voertuiginterieurs

POC (Polyolefin Compound)

Kwaliteitskabel voor hoge temperatuursvereisten.

Kenmerken:

  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Lasparelbestendig
  • Brandstofbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Bestand tegen hydrolyse
  • Oliebestendig
  • Kruislings vernette moleculen

Typische toepassingen: automotive industrie, lasprocessen, staalverwerkende nijverheid

PVC met STOOW

PVC-kabel voor zware industriële omgevingen, uitsluitend bestemd voor de Noord-Amerikaanse markt.

Kenmerken:

  • Certificaten: UL/CSA. Pepperl+Fuchs-producten van deze aard hebben geen CE-markering en zijn daarom niet beschikbaar in Europa. STOOW-goedkeuring. "STOOW" is een kabelindeling met de volgende materiaaleigenschappen: S = gebruiksklasse (ook "zwaar industrieel gebruik"), T = thermoplastisch, OO = isolatie van geleider en kabelmantel zijn oliebestendig, W = duurzaam in outdoortoepassingen, inclusief zonwerende mantel en geleider geschikt voor natte toepassingen.
  • Hoge mechanische en elektrische belastbaarheid
  • Inkervingsbestendig
  • Oliebestendig
  • Ontworpen voor 7/8"-verbindingen
  • Geschikt voor netspanning

Typische toepassingen: installatie in kabelgoten en kabelrekken

PP (PP-EPDM)

Kabels voor de voedings- en drankenindustrie.

Kenmerken:

  • Gebruikt door de FDA goedgekeurde materialen
  • Certificaten: CE
  • ECOLAB®-goedkeuring
  • In het algemeen hoge chemische bestendigheid
  • Groot maximumtemperatuurbereik
  • Bestand tegen de gebruikelijke zure en alkalische reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  • Geschikt voor transportbanden
  • Halogeenvrij

Typische toepassing: in de voedselverwerkende industrie


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.