Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Normative Requirements for Special Applications


Capacitieve sensoren kunnen worden ontworpen om aan de toepassingsvoorwaarden van speciale omgevingen te voldoen.


Installaties met Verhoogde Veiligheidsvereisten

Soms gelden ten gevolge van zekere veiligheidsrisico’s verbonden aan bepaalde installaties uitdrukkelijk strengere veiligheidsvereisten. In dergelijke situaties kan het kader daarvan door de Europese wetgeving worden vastgelegd. Dit is het geval met Richtlijn 2014/34/EU. Veiligheidsvereisten kunnen ook gebaseerd zijn op specifieke eisen van afzonderlijke landen, zoals de China Compulsory Certification (CCC), Canadian Standards Association (CSA) in Canada, en Underwriters Laboratories Inc. (UL) in de VS. Om producten in bepaalde omgevingen te mogen gebruiken, moeten zij voor die toepassingsgebieden zijn goedgekeurd. Capacitieve sensoren kunnen over certificaten van CCC, CSA of UL beschikken.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Capacitieve sensoren mogen in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt als ze over een ATEX- of IECEx-certificaat van het volgende type beschikken:

  • Beveiligingsniveau Ga tot Gc: sensoren voor gas-Ex omgevingen, Zone 0 tot 2,
  • Beveiligingsniveau Da tot Dc: sensoren voor stof-Ex omgevingen, Zone 20 tot 22, of
  • Beveiligingsniveau Ma of Mb voor gebruik in mijnbouwtoepassingen (Groep I conform Richtlijn 2014/34/EU)

De componenten moeten navenant gemarkeerd zijn.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.