Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Foutoplossing/FAQ’s


Dit hoofdstuk behandelt een reeks veelgestelde vragen over het gebruik van capacitieve sensoren.


Waarom Zou Ik een Capacitieve Sensor Gebruiken? Volstaat een (Grenswaarde)Schakelaar niet voor mijn Toepassing?

Capacitieve sensoren bieden talrijke voordelen in vergelijking met mechanische schakelaars of switches.

Vergelijking tussen een capacitieve sensor en mechanische grenswaardeschakelaar

VergelijkingCapacitieve SensorMechanische (Grenswaarde)Schakelaar
Werking:  
Snelle signaalverwerkingDe elektrische uitgangssignalen kunnen direct in elektronische circuits verder worden verwerkt.Zendt een mechanisch signaal uit dat vervolgens naar keuze elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of mechanisch kan worden doorgestuurd.
Contactloze detectieWerkt zonder aanraking van de te scannen voorwerpen.Werkt slechts met mechanisch contact: te scannen voorwerpen kunnen worden gemanipuleerd of gestopt.
Snelle detectieSnelle detectie, die leidt tot korte reactie- en schakeltijden, m.a.w. hoge schakelfrequenties zijn mogelijk.De mechanische volgorde neemt tijd in beslag en stelt strikte grenzen aan de maximale schakelfrequentie.
Onderhoudsvrije werkingEr zijn geen bewegende contacten die vervuild of versleten kunnen raken.Mechanische contacten kunnen na verloop van tijd vuil worden of verslijten. De overgangsweerstanden kunnen zich op onvoorspelbare wijze gedragen.
Betrouwbare signaalvoortbrengingDe elektronische uitgang voorkomt contactdender.Het is mogelijk dat aan de signaaluitgang contactdender optreedt.  Als gevolg daarvan kan een mechanisch contact meerdere schakelimpulsen per schakelevenement leveren.
Laag energieverbruikZeer kleine schakelstromen zijn eveneens mogelijk.De contactweerstand en het risico op verroesting van het contactoppervlak in aanmerking genomen, is een bepaalde minimumstroom vereist.
Set-up:  
Eenvoudige integratie in toepassingen
Geen berekening van de opstartcurve vereist.Hoek en pad van opstartfase moeten worden berekend. Afhankelijk van de activeringsrichting, zijn verschillende mechanische versies van de schakelhefboom nodig.
Levensduur:  
Slijtagevrije werking
Dankzij de slijtagebestendigheid blijven de schakelpunten stabiel.
 
Het aantal schakelcycli heeft geen invloed op de levensduur van de sensor.
Mechanisch bewegende onderdelen van de schakelaar zijn onderhevig aan slijtage en leiden tot schakelfouten.
 
Dit betekent dat de schakelfrequentie de levensduur van de schakelaar inkort.
Mogelijke toepassingen:  
Toepassingen met beperkte installatieruimteUltracompacte modellen zijn verkrijgbaar.Er zijn structurele grenzen aan de eigenlijke uitvoering van compacte ontwerpen.
Standaardmodellen,
speciale ontwerpen op aanvraag
Eén ontwerp beschikbaar voor gebruik in verschillende toepassingen die verschillende bewegingen vereisen.
 
Talrijke sensormodellen verkrijgbaar. 
Verschillende toepassingen vereisen volledig verschillende ontwerpen of meerdere sensorelementen (rollen, klepstoters, hefbomen, enz.).

 


Het Doelobject Werd Niet Gedetecteerd. Wat Doe Ik Verkeerd?

Controleer alle instellingen, karakteristieken en afstanden met betrekking tot sensor en doelobject. In het bijzonder... 

Sensorfeatures

  • Scanbereik: Het scanbereik wordt gespecificeerd in de technische fiche van het product en de productmarkering.
  • Schakelfunctie: Controleer of de opgegeven schakelfunctie in acht wordt genomen: NPN of PNP? NC-contact of NO-contact?
  • Elektrische spanning: De spanning moet tussen 10 V en 30 V liggen.

Doelobject

  • Materiaal: De sensor detecteert verschillende materialen (ferrometalen, non-ferrometalen, glas, hout, plastic, olie, water en oplossingen in water). Hou rekening met de reductiefactor!
  • Afmeting: De schakelafstand is terug te voeren op de afmetingen van het standaard doelobject.
  • Verhouding sensor-doelobject: Beweegt het doelobject voorbij de sensor, en aan welke snelheid? → Hou rekening met de responscurve: De schakelfrequentie mag niet worden overschreden.

Waarom Schakelt de Sensor Te Vroeg?

Controleer de sensor en omgevingsomstandigheden om eventuele storingsinvloeden te identificeren.
In het bijzonder...

Sensorfeatures

  • Schakelfunctie: Controleer of de opgegeven schakelfunctie in acht wordt genomen: NPN of PNP? NC-contact of NO-contact?
  • Installatievoorwaarden: Werd de sensor ingebouwd of opgebouwd in overeenstemming met de specificaties in de technische fiche? Werden de opgegeven installatievoorwaarden correct geïnterpreteerd en gerespecteerd? 
  • Een verzonken installatie leidt tot een predemping van de sensor en een toename van de schakelafstand. Verzonken installaties moeten dan ook zoveel mogelijk worden vermeden. Ze kunnen onvoorspelbaar sensorgedrag veroorzaken. In sommige gevallen kan het zijn dat bewegingen lateraal worden gedetecteerd.

Elektromagnetische invloeden

  • Wordt het elektromagnetisch veld van de sensor beïnvloed? Door andere elektromagnetische velden? Door een tweede sensor die te dichtbij werd geïnstalleerd?

Omgevingsinvloeden

  • Storingen veroorzaakt door andere materialen rondom het detectie- of scanvlak: Controleer of zich andere materialen in de nabijheid van de sensor bevinden.
  • Verontreiniging: Controleer of de sensor vuil is. Maak hem, zo nodig, schoon met behulp van een doek en milde detergent.

Is de Gekozen Sensor Chemisch Bestand tegen Bepaalde Schoonmaakproducten, Koelstoffen of Smeermiddelen?

Jammer genoeg kunnen we geen definitief antwoord geven op deze vraag. De reden hiervoor...

De reden hiervoor is dat de samenstelling van schoonmaakproducten, koelstoffen en smeermiddelen, m.a.w. hun formule, slechts gekend is door de respectievelijke fabrikant. Smeeroliën bevatten in het algemeen additieven die, zelfs in kleine hoeveelheden, de chemische reactie van de smeerolie kunnen beïnvloeden. Zelfs wanneer het behuizingsmateriaal van een sensor in de technische fiche omschreven wordt als oliebestendig, kunnen de additieven de smeerolie in een agressief product veranderen.

Het is daarom uiterst belangrijk om steeds uw eigen testen uit te voeren om de chemische compatibiliteit met bepaalde producten te verifiëren. Let erop dat fabrikanten van schoonmaakproducten, koelstoffen of smeermiddelen hun productformules zonder voorafgaande waarschuwing kunnen wijzigen. Hierdoor kunnen bepaalde materiaalcombinaties die tot dan toe probleemloos functioneerden, opeens niet langer samengaan.

Moeten Bestaande EU-Typecertificaten die Overeenkomstig EU-Richtlijn 94/9/EU Zijn Uitgevaardigd, Worden Vervangen door Nieuwe EU-Typecertificaten, die op hun beurt Verwijzen naar EU-Richtlijn 2014/34/EU?

De nieuwe EU-richtlijn 2014/34/EU biedt eenduidige informatie hieromtrent in haar artikel 41, paragraaf 2, en stelt dat EU-typecertificaten uitgevaardigd conform EU-richtlijn 94/9/EU van kracht blijven.

Inhoud 2014/34/EU
Artikel 41 Overgangsbepalingen

(1) Lidstaten mogen de aanbieding op de markt of de indienstname van onder richtlijn 94/9/EU vallende producten die aan die richtlijn voldoen en die vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht, niet belemmeren. 

(2) Certificaten uitgereikt overeenkomstig richtlijn 94/9/EU blijven geldig in het kader van deze richtlijn.

Biedt Pepperl+Fuchs Capacitieve Sensoren Conform NEC 500?

Capacitieve sensoren conform NAMUR-normen van Pepperl+Fuchs zijn geschikt voor gebruik in omgevingen geclassificeerd als Class I - III, Division 1; zie de informatie in het besturingsschema, dat via Pepperl+Fuchs’ website kan worden gedownload.

Achtergrondinformatie...
NEC 500 is een combinatie van de aanduiding voor de enige wettelijk bindende norm voor elektrische apparatuur in de VS (de NEC) en een bepaald artikel (500) daarvan. De afkorting NEC staat voor “National Electrical Code” en wordt in de VS als wet beschouwd onder de noemer NFPA 70 (National Fire Protection Association Nr. 70). Artikel 500 van deze gedragslijn beschrijft de classificatie van explosiegevaarlijke omgevingen volgens klassen en divisies in de VS. Net als bij de zone-indeling conform richtlijn 2014/34/EU in Europa, worden installaties in verschillende omgevingen - “Classes” en “Divisions” - ingedeeld op basis van de duur en frequentie van eventueel gevaarlijke, potentieel explosieve atmosferen.

Hoe Herken Ik het Type van Sensoraansluiting?

De verschillende aansluitingstypes kunnen snel worden geïdentificeerd met behulp van de typecode.

AansluitingstypeSensoridentificatie (cfr. typecode)
Vaste kabelSensor zonder specifieke aansluitingsvermelding aan het einde van de productcode.
ConnectorEén van de volgende connectoraanduidingen is terug te vinden aan het einde van de productomschrijving: "V1", "V3", "V5", "V13", "V16" of "V18."

 


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.