Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

3-Wire Sensors

3-Draadssensoren voor Gelijkstroomwerking


3-draadssensoren zijn ofwel ‘sourcing’ (type "PNP") of ‘sinking’ (type "NPN") met afzonderlijke verbindingen voor voeding en uitgang. Deze sensoren zijn beschermd tegen stroompieken, kortsluitingen en polariteitsomkering. De lekstroom is verwaarloosbaar. Wat het PNP-sensortype betreft, is de belasting aangesloten tussen de uitgang en 0 V. Bij het NPN-sensortype, wordt de belasting aangesloten tussen de uitgang en +UB .


NPN PNP

Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.

Sensor Connection—Example 



Example of a 3-wire sensor in direct-current voltage operation

Special Type: Sensors with Digital Current Output

A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.

A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.

The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential. 

Sensor Connection—Example


Voorbeeld van een 3-draadssensor in gelijkstroomspanning met digitale stroomuitgang

Speciaal type: Sensoren met pull/pull-uitgang

Sensoren met push/pull-uitgang combineren de karakteristieken van een PNP-uitgang en NPN-uitgang. Deze sensoren stemmen overeen met het sensortype E (3-draads), waarbij de schakeluitgang voorzien is van een PNP- en NPN-transistor. Hierdoor kan de belasting worden aangesloten tussen de uitgangskabel en +UB of -UB

Sensoren met pull/pull-uitgang worden door Pepperl+Fuchs ingezet in de volgende technologieën:

  • Optische sensoren
  • Ultrasone sensoren
  • Incrementele, roterende encoders
  • Inductieve positioneringssensoren (PMI)

Sensoraansluiting—Voorbeeld


Voorbeeld van een 3-draadssensor in gelijkstroomspanning met push/pull-uitgang

3-Draadse Sensorversies

Deze sensoren worden gewoonlijk in het derde lid van de Pepperl+Fuchs-codering als volgt aangeduid:

–E 

–EI = speciaal type met digitale stroomuitgang

–EP = sensoren met push/pull-uitgang

Sensoren van het type –E zijn beschikbaar in de volgende schakelfuncties:

  • NPN, normaal open (E0, vroeger E)
  • NPN, normaal gesloten (E1)
  • PNP, normaal open (E2)
  • PNP, normaal gesloten (E3)
  • NPN, normaal open/normaal gesloten, schakelbaar (E4)
  • PNP, normaal open/normaal gesloten, schakelbaar (E5)
  • PNP, normaal open, 2-kanaals (E8)
  • PNP/NPN, push/pull-uitgang (EP)

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.