Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

SmartRunner Matcher—一种传感器,多种应用

2019-12-02

SmartRunner Matcher
无论检测物表面、颜色或对比度如何,SmartRunner Matcher都能够实现可靠检测。

在汽车制造中,可靠、准确、快速的零部件检测对于制造过程的顺利进行至关重要。车身必须通过滑撬从一个生产地点安全转移到下一个,铆钉减振器和其他重要零部件的位置必须进行验证。

倍加福SmartRunner Matcher这种光截面传感器非常适合这些任务,因为它们使用非常精确的激光束检测高度轮廓,并且无论目标物的表面、颜色和对比度如何,都能生成精确的结果。此外,该传感器可通过数字开关信号或网关连接所有常见的现场总线,轻松集成到任何控制系统中。


轮廓对比的优选解决方案

SmartRunner Matcher经过预编程可直接检测高度轮廓,无论传感器是连接到静态(如传送带部分)还是动态(如机械臂)目标物。安装后,可以使用示教模式将目标物的形状和轮廓示教到传感器中。Data Matrix码还可用于轻松地对传感器进行示教,无需重新定位或重新配置。如果目标物距传感器的距离较大或需要观察较小的结构,也可以使用百万像素版本

当待测零部件符合示教目标时,传感器输出“良好”信号,然后开始进行下一步。如果目标物位置错误,则传感器向控制系统发送“不良”信号。与视觉传感器不同,SmartRunner Matcher的激光传感器在检测过程中不依赖于产品的对比度,并且无需外部照明就能够可靠地检测出与背景颜色相同的目标物。此外,当前X和Z位置与示教的X和Z位置的偏差会传递到控制器,每个传感器可以存储​多达32个轮廓



产品特性

  • 轮廓对比的优化方案
  • 通过易于处理的数字信号和支持常见现场总线的网关简单集成到任何控制系统当中
  • 无论检测物的表面、颜色或者对比如何,都能提供可靠的检测
  • 无需外部光源,性价比高
  • 通过Data Matrix码和示教易于配置和调试
  • 传感器能存储和选择多达32个参考轮廓
  • 输出X和Z的位置

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……