IO-Link 系统配置包括几个步骤。首先,将 IO-Link master 集成到自动化系统中,并为各个现场总线系统配置相应的设备描述,其中包含有关地址范围、端口数和模块本身特性的信息。
第二步是使用 IO-Link 配置工具对 IO-Link 设备进行参数化。该工具读取制造商提供的 IODD,并分配相应的端口、地址以及参数。
在一条生产线上生产不同的定制产品时,通常需要更改生产方式或对机器进行改造。例如,在灌装厂中使用不同的材料和/或包装,在机械和工厂工程中生产不同的型号。这样通常会导致设备停机,可能造成巨大的成本损失。通过同时传输控制系统和操作期间的过程数据和参数数据,IO-Link 可以实现传感器和执行器的配置。由于没有设置时间,因此可以实现批量大小为 1 的生产。
通过同时传输过程数据和参数数据,IO-Link 可以在操作期间重新设置传感器和执行器的参数。