IO-Link 通信通过三线或四线非屏蔽标准电缆进行,该电缆可在 IO-Link 设备与 IO-Link master 之间建立长达 20米的连接。IO-Link master 位于控制柜中或直接位于现场,通过 IO-Link 就可以在 IO-Link 设备和自动化系统之间建立连接或通信。一个主机可以具备多个 IO-Link 通道(称为端口),每个通道一次只能连接一个 IO-Link 设备,设备包括传感器、执行器或 RFID 读写器。这意味着 IO-Link 并不是一个总线系统,而是一个点对点连接。在所谓的 SIO 模式下(标准输入和输出的缩写),传感器将其检测状态转换为 0 V 和 24 V 的信号。一旦在这个主端口上激活 IO-Link 通信后,主设备将与设备建立连接并进行 IO-Link 通信。然后,主机和设备使用信号状态的编码序列(编码开关)通过 C/Q 信号线进行双向通信。
一个 IO-Link Master 通常带有多个端口。端口配置用于确定每个端口的设置。通常使用特定主机类型的端口配置工具或特定控制系统的工程工具执行此操作。可以设置以下功能:
在操作过程中,可以检索每个端口当前状态的数据。除了当前的通讯状态和连接的设备ID外,还包括关于传输过程数据和所有诊断事件的有效性信息。