如果倍加福传感器需要修理或更换,其定位功能可以识别工厂中的单个传感器。采用一个特定的 IO-Link 参数来处理控制系统中需要定位的传感器,并且采用一个闪烁的指示灯来标识该设备。
工作时间计数器提供有关传感器实际运行时间的信息。除了通过用户程序设置的运行时间以外,还可以定义传感器不得超过的极限值。一旦达到一定的工作小时数需要更换传感器,便会通知维修技术人员。
一旦设备超过或低于其合适的工作温度,可通过集成的温度指示器检索该状态。这样可以快速定位错误,从而可以采取适当的措施来防止停机和耗时的故障排除。
设备状态指示 IO-Link 设备是否正常运行。在出现错误消息时,用户可以查看详细的设备状态,以便采取适当的措施。其中包括对一般事件和跨制造商事件信息的概述。
如果外部影响使传感器无法对准,并且物体刚好在感应范围内,则必须迅速校正传感器位置。稳定性报警有助于直接在传感器位置检测到这种偏差。受影响的传感器通过过程数据将状态信息发送至稳定性警报,表明可靠性降低和潜在故障。这样,可以快速执行维护订单,避免导致工厂或装配线停机。
所有 IO-Link 1.1版的设备和主机都支持数据存储功能,也被称为参数服务器功能,成功调试后即可激活使用。在此过程中,设备设置会自动上传到主端口的存储(参数服务器)。每次重新启动系统时,都会检查设备中的参数是否与参数服务器中的相匹配。如果检测到差异,则根据端口配置将存储在主机中的参数加载到设备中。如果在操作过程中更改了设备设置,这些设置将被自动传输至主机的参数服务器中。这样可以确保设备设置和配置版本更新。
如果因为维护或设备故障需要更换相同的设备,主机会将存储的参数加载到传感器中。这样可以在操作过程中快速而准确地更换设备,无需先前的参数或工具。在需要更换的情况下,可以确保正确的设备、正确的设置以及正确的位置。