请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
AS-Interface 主设备 RS 232 机柜模块 |
通用规格 | ||
---|---|---|
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
PLC 功能 | 集成 | |
接地故障检测 | 集成 | |
EMC 监测 | 集成 | |
诊断功能 | 通过显示屏提供的扩展功能 | |
UL 文件编号 | E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 180 a 在 30 °C 时 | |
指示灯/操作方法 | ||
显示器 | 发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息 | |
LED RS 232 | 接口在工作中;绿色 LED | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface 工作正常;绿色 LED | |
LED CONFIG ERR | 配置错误;红色 LED | |
LED PRG ENABLE | 自动编程;绿色 LED | |
LED POWER | 电压 ON;绿色 LED | |
LED PRJ MODE | 编程模式激活;黄色 LED | |
LED U AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
开关 SET | 选择和设置一个子站地址 | |
OK 按钮 | 模式选择传统图形/确认 | |
按钮 MODE | 模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标 | |
ESC 按钮 | 模式选择传统图形/取消 | |
电气技术规格 | ||
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 来自 AS-Interface | |
额定工作电流 | ≤ 150 mA | |
接口 | ||
接口类型 | RS 232 | |
传输速率 | 1200,2400,4800,9600,19200,28800,38400,57600 或 11500 Bit/s , 自动波特率检测 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
连接 | ||
AS-Interface | 弹簧接线端子,可拆卸 | |
串行接口 | 9 针 Sub-D 插座 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61326 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | 隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。 UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
质量 | 460 g | |
尺寸 | ||
高度 | 120 mm | |
宽度 | 75 mm | |
长度 | 76 mm | |
结构类型 | 低轮廓外壳 , 不锈钢 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i总线网关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Commissioning VBM-CTR-K20-R2 / Inbetriebnahme VBM-CTR-K20-R2 | ALL | 409 KB | |
Installation instructions VBM-CTR-K20-R2 / Montageanweisung VBM-CTR-K20-R2 | ALL | 280 KB | |
手册 | |||
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual VBM-CTR-K20-R2 | ENG | 3927 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2606 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2453B | ALL | 109 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|