Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 网关/安全监视器 VBG-PB-K30-DMD-S16

VBG-PB-K30-DMD-S16
  • 网关和安全监视器位于同一个外壳内
  • 符合 AS-Interface 规范 3.0 的网关
  • 连接至 PROFIBUS DP
  • 功能范围扩大的 AS-Interface 安全监视器
  • 经认证最高到 SIL 3(依据 IEC 61508 和 EN 62061 标准)以及 PLe(依据 EN 13849 标准)
  • 配置数据的内存卡
  • 2 个 AS-Interface 网络
  • 2 个安全输出继电器和 2 路安全电子输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBG-PB-K30-DMD-S16

产品阐述
带集成式安全监视器的网关
通用规格
AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能可激活
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
接通延时< 10 s
响应延迟< 40 ms
UL 文件编号E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
指示灯/操作方法
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
LED PROFIBUS检测到 PROFIBUS 主设备;绿色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
EDM/启动 LED外部设备监控电路输入关闭,4 个黄色 LED
输出电路 LED输出电路闭合;4 个绿色 LED
按钮4
电气技术规格
绝缘电压≥ 500 V
额定工作电压26,5 ... 31,6 V 来自 AS-Interface; 输出 K3 和 K4 24 V DC
额定工作电流≤ 300 mA 关闭 AS-Interface 网络 1
≤ 70 mA 关闭 AS-Interface 网络 2
接口 1
接口类型RS-485
协议PROFIBUS DP V1
传输速率9,6 kBit/s / 12 MBit/s , 自动波特率检测
接口 2
接口类型RS 232,串口
诊断界面
传输速率19.2 kBit/s
接口 3
接口类型芯片卡槽
输入
编号/类型4 路 EDM/启动输入:
EDM:用于监控电路的外部设备的输入
启动:启动输入:
在 24 V 时静态切换电流为 4 mA,在 24 V 时动态切换电流为 30 mA (T=100 μs)
输出
安全输出输出电路 1 和 2:2 个无电势触点,
最大触点负载:
在 30 VDC 时为 3  ADC-13
在 30 VAC 时为 3 AAC-15
输出电路 3 和 4:2 路 PNP 晶体管输出
最大触点负载:
在 30  VDC 时为 0.5  ADC-13
连接
PROFIBUSSub-D 接口
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准PROFIBUS,符合 DIN 19245 第 3 部分
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2:2004
标准EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996(最高 4 类)、IEC 61508:2001 和 EN 62061:2005(最高 SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
认证和证书
UL 认证隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。
UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP20
质量800 g
尺寸
高度120 mm
宽度100 mm
长度89 mm
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121004
Product category / 产品类的AS-i总线网关

Details: VBG-PB-K30-DMD-S16

Informative Literature: VBG-PB-K30-DMD-S16

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONENGPDF1990 KB

Product Documentation: VBG-PB-K30-DMD-S16

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkENGPDF258 KB
Brief Instructions
Installation instructions VBG-PB-K30-DMD-S16 / Montageanweisung VBG-PB-K30-DMD-S16ALLPDF1193 KB
手册
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual VBG-PB*-K30-D*ENGPDF7195 KB

Design / Simulation: VBG-PB-K30-DMD-S16

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5827 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: VBG-PB-K30-DMD-S16

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
AS-International Association AS-Interface124901ALLPDF118 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface93301ALLPDF621 KB

软件: VBG-PB-K30-DMD-S16

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
GSD file for PROFIBUS-Gateway / GSD-Datei für PROFIBUS-Gateway09/2011ZIP22 KB
Software Tools
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

配套产品: VBG-PB-K30-DMD-S16

附件
接口转换器 USB/RS 232fa
PROFIBUS Sub-D 连接器,带可切换的端接电阻fa
K30 主设备监视器/K31 和 KE4 安全监视器配置软件fa
接口缆线,用于将 K30/K31 安全监视器连接至 PCfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。